DOCA0131IT-02

Variabili di configurazione

Panoramica della configurazione

Le variabili di configurazione sono raggruppate in base ai criteri esposti di seguito:

Gruppi di variabili di configurazione

Registri

Configurazione

da 540 a 649

Impostazione

da 650 a 699

Variabili di configurazione

Le variabili di configurazione sono descritte nella tabella seguente:

Registro

Tipo di variabile

Variabili di lettura/scrittura

Nota

540

UInt

Modi di funzionamento del motore

2 = sovraccarico 2 fili

3 = sovraccarico 3 fili

4 = indipendente 2 fili

5 = indipendente 3 fili

6 = 2 sensi di marcia 2 fili

7 = 2 sensi di marcia 3 fili

8 = 2 step 2 fili

9 = 2 step 3 fili

10 = 2 velocità 2 fili

11 = 2 velocità 3 fili

256-511 = programma di logica personalizzata (0-255)

B

541

UInt

Motore - timeout transizione (s)

 

542-544

 

(riservato)

 

545

Parola

Registro di configurazione ingressi AC

 

bit 0-3 configurazione ingressi logici AC controller DT_ACInputSetting

bits 4-15 (riserva)

546

UInt

Configurazione sovraccarico termico

B

bit 0-2, tipo di sensore temperatura motore

0 = Nessuno

1 = PTC binario

2 = PT100

3 = PTC analogico

4 = NTC analogico

bit 3-4, modalità sovraccarico termico

0 = A soglia

2 = Termico inverso

bit 5-15 (riservati)

547

UInt

Timeout definito disinnesto sovraccarico termico (s)

 

548

(riservato)

 

549

UInt

Soglia di disinnesto sensore di temperatura motore (x 0,1 Ω)

 

550

UInt

Soglia di allarme sensore di temperatura motore (x 0,1 Ω)

 

551

UInt

Gradi soglia di disinnesto sensore di temperatura motore (°C)

 

552

UInt

Gradi soglia di allarme sensore di temperatura motore (°C)

 

553

UInt

Ciclo rapido - timeout blocco (s)

 

554

 

(riservato)

 

555

UInt

Perdita di fase corrente - timeout (x 0,1 s)

 

556

UInt

Timeout disinnesto corrente insufficiente (s)

 

557

UInt

Soglia di disinnesto sovracorrente (% FLC)

 

558

UInt

Soglia di allarme sovracorrente (% FLC)

 

559

Parola

Configurazione disinnesto corrente di terra

B

bit 0, corrente di terra - modo

bit 1, disinnesto corrente di terra disabilitato durante l'avviamento

bits 2-15 (riserva)

560

UInt

Sensore corrente di terra primario

 

561

UInt

Sensore corrente di terra secondario

 

562

UInt

Timeout disinnesto corrente di terra (x 0,01 s)

 

563

UInt

Soglia di disinnesto corrente di terra esterna (x 0,01)

 

564

UInt

Soglia di allarme corrente di terra esterna (0,01 A)

 

565

UInt

Motore - tensione nominale (V)

1

566

UInt

Timeout disinnesto squilibrio di fase tensione in avviamento (x 0,1 s)

1

567

UInt

Timeout disinnesto in funzione squilibrio di fase tensione (x 0,1 s)

1

568

UInt

Soglia di disinnesto squilibrio di fase tensione (% imb)

1

569

UInt

Soglia di allarme squilibrio di fase tensione (% imb)

1

570

UInt

Timeout disinnesto sovratensione (x 0,1 s)

1

571

UInt

Soglia di disinnesto sovratensione (% Vnom)

1

572

UInt

Soglia di allarme sovratensione (% Vnom)

1

573

UInt

Timeout disinnesto sottotensione

1

574

UInt

Soglia di disinnesto tensione insufficiente (% Vnom)

1

575

UInt

Soglia di allarme tensione insufficiente (% Vnom)

1

576

UInt

Timeout disinnesto perdita di fase tensione (x 0,1 s)

1

577

Parola

Configurazione calo di tensione

1

bit 0-1, modalità calo di tensione

0 = nessuno (impostazione di fabbrica)

1 = eliminazione del carico

2 = riavvio automatico

bits 3-15 (riserva)

578

UInt

Eliminazione del carico - timeout (s)

1

579

UInt

Calo di tensione - soglia (% Vnom)

1

580

UInt

Calo di tensione - timeout riavvio (s)

1

581

UInt

Calo di tensione - soglia riavvio (% Vnom)

1

582

UInt

Timeout riavvio automatico immediato (x 0,1 s)

 

583

UInt

Motore - potenza nominale (x 0,1 kW)

1

584

UInt

Timeout disinnesto inceppamento (s)

1

585

UInt

Soglia di disinnesto sovrapotenza (% Pnom)

1

586

UInt

Soglia di allarme sovrapotenza (% Pnom)

1

587

UInt

Timeout disinnesto potenza insufficiente (s)

1

588

UInt

Soglia di disinnesto potenza insufficiente (% Pnom)

1

589

UInt

Soglia di allarme potenza insufficiente (% Pnom)

1

590

UInt

Soglia di disinnesto fattore di potenza insufficiente (x 0,1 s)

1

591

UInt

Soglia di disinnesto fattore potenza insufficiente (x 0,01 PF)

1

592

UInt

Soglia di allarme fattore potenza insufficiente (x 0,01 PF)

1

593

UInt

Timeout disinnesto fattore di sovrapotenza (x 0,1 s)

1

594

UInt

Soglia di disinnesto fattore di sovrapotenza (x 0,01 PF)

1

595

UInt

Soglia di allarme fattore di sovrapotenza (x 0,01 PF)

1

596

UInt

Timeout riavvio automatico ritardato (s)

 

597-599

(riservato)

 

600

(non significativo)

 

601

Parola

Configurazione generale - registro 1

 

bit 0, configurazione sistema di controllo necessaria

0 = esce dal menu di configurazione

1 = accede al menu di configurazione

A

bit 1-7 (riservati)

 

Configurazione modo di controllo, bit 8-10 (un bit è impostato su 1):

 

bit 8, config via HMI - abilitazione tastiera

 

bit 9, config via HMI - abilitazione tool progettazione

 

bit 10, config via rete - abilitazione porta

 

bit 11, motore - stella -triangolo

B

bit 12, sequenza fasi motore

0 = A B C

1 = A C B

 

bit 13-14, motore, fasi DT_PhaseNumber

B

bit 15, motore - raffreddamento ventola aux (impostazione di fabbrica=0)

 

602

Parola

Configurazione generale - registro 2

 

bit 0-2, modalità reimpostazione disinnesto DT_ResetMode

A

bit 3, impostazione parità porta HMI

0 = Nessuna

1 = pari (impostazione di fabbrica)

 

bit 4-8 (riservati)

 

bit 9, HMI - impostazione endian porta

 

bit 10, porta di rete - impostazione endian

 

bit 11, HMI - colore LED di stato motore

 

bit 12-15 (riservati)

 

603

Ulnt

HMI - impostazione indirizzo porta

 

604

Ulnt

HMI - impostazione baud rate porta (Baud)

 

605

(riserva)

 

606

Ulnt

Motore - classe di intervento (s)

 

607

 

(riserva)

 

608

Ulnt

Soglia di reimpostazione disinnesto sovraccarico termico (% livello disinnesto)

 

609

Ulnt

Soglia di allarme disinnesto sovraccarico termico (% livello disinnesto)

 

610

UInt

Timeout disinnesto corrente terra interna (x 0,1 s)

 

611

UInt

Soglia di disinnesto corrente terra interna (% FLCmin)

 

612

UInt

Soglia di allarme corrente terra interna (% FLCmin)

 

613

UInt

Timeout disinnesto in avviamento squilibrio di fase corrente (x 0,1 s)

 

614

UInt

Timeout disinnesto in funzione squilibrio di fase corrente (x 0,1 s)

 

615

UInt

Soglia di disinnesto squilibrio di fase corrente (% imb)

 

616

UInt

Soglia di allarme squilibrio di fase corrente (% imb)

 

617

UInt

Timeout disinnesto inceppamento (s)

 

618

UInt

Soglia di disinnesto inceppamento (% FLC)

 

619

UInt

Soglia di allarme inceppamento (% FLC)

 

620

UInt

Timeout disinnesto per corrente insufficiente (s)

 

621

UInt

Soglia di disinnesto corrente insufficiente (% FLC)

 

622

UInt

Soglia di allarme corrente insufficiente (% FLC)

 

623

UInt

Timeout disinnesto per avviamento prolungato (s)

 

624

UInt

Soglia di disinnesto avviamento prolungato (% FLC)

 

625

 

(riserva)

 

626

UInt

HMI - impostazione visualizzazione contrasto

 

bit 0-7, visualizzazione HMI - impostazione contrasto

 

bit 8-15, HMI - impostazione luminosità visualizzazione

 

627

UInt

Portata contattore (0,1 A)

 

628

UInt

TC di carico - primario

B

629

UInt

TC di carico - secondario

B

630

UInt

TC di carico - passaggi multipli (passaggi)

B

631

Parola

Registro attivazione disinnesti 1

 

bit 0-1 (riservati)

 

bit 2, attivazione disinnesto corrente di terra

 

bit 3, attivazione disinnesto sovraccarico termico

 

bit 4, attivazione disinnesto avviamento prolungato

 

bit 5, attivazione disinnesto inceppamento

 

bit 6, attivazione disinnesto squilibrio di fase corrente

 

bit 7, attivazione disinnesto corrente insufficiente

 

bit 8 (riservato)

 

bit 9, abilitazione autotest

0 = disabilitato

1 = abilitato (impostazione di fabbrica)

 

bit 10, attivazione disinnesto porta HMI

 

bit 11-14 (riservati)

 

bit 15, attivazione disinnesto porta di rete

 

632

Parola

Registro attivazione allarmi 1

 

bit 0 (non significativo)

 

bit 1 (riservato)

 

bit 2, attivazione allarme corrente di terra

 

bit 3, attivazione allarme sovraccarico termico

 

bit 4 (riservato)

 

bit 5, attivazione allarme inceppamento

 

bit 6, attivazione allarme squilibrio di fase corrente

 

bit 7, attivazione allarme corrente insufficiente

 

bit 8-9 (riserva)

 

bit 10, attivazione allarme porta HMI

 

bit 11, attivazione allarme temperatura interna controller

 

bit 12-14 (riservati)

 

bit 15, attivazione allarme porta di rete

 

633

Parola

Registro attivazione disinnesti 2

 

bit 0 (riservato)

 

bit 1, attivazione disinnesto diagnostica

 

bit 2, attivazione disinnesto cablaggio

 

bit 3, attivazione disinnesto sovracorrente

 

bit 4, attivazione disinnesto perdita di fase corrente

 

bit 5, attivazione disinnesto inversione di fase corrente

 

bit 6, attivazione disinnesto sensore temperatura motore

 

bit 7, attivazione disinnesto squilibrio di fase tensione

1

bit 8, attivazione disinnesto perdita di fase tensione

1

bit 9, attivazione disinnesto inversione di fase tensione

1

bit 10, attivazione disinnesto tensione insufficiente

1

bit 11, attivazione disinnesto sovratensione

1

bit 12, attivazione disinnesto potenza insufficiente

1

bit 13, attivazione disinnesto sovrapotenza

1

bit 14, attivazione disinnesto fattore di potenza insufficiente

1

bit 15, attivazione disinnesto fattore di sovrapotenza

1

634

Parola

Registro attivazione allarmi 2

 

bit 0 (riservato)

 

bit 1, attivazione allarme diagnostica

 

bit 2 (riservato)

 

bit 3, attivazione allarme sovracorrente

 

bit 4, attivazione allarme perdita di fase corrente

 

bit 5 (riservato)

 

bit 6, attivazione allarme sensore temperatura motore

 

bit 7, attivazione allarme squilibrio di fase tensione

1

bit 8, attivazione allarme perdita di fase tensione

1

bit 9 (riservato)

1

bit 10, attivazione allarme tensione insufficiente

1

bit 11, attivazione allarme sovratensione

1

bit 12, attivazione allarme potenza insufficiente

1

bit 13, attivazione allarme sovrapotenza

1

bit 14, attivazione allarme fattore di potenza insufficiente

1

bit 15, attivazione allarme fattore di sovrapotenza

1

635-6

(riserva)

 

637

UInt

Impostazione gruppo di tentativi di reimpostazione automatica 1 (reimpostazioni)

 

638

UInt

Timeout gruppo reimpostazione automatica 1 (s)

 

639

UInt

Impostazione gruppo di tentativi di reimpostazione automatica 2 (reimpostazioni)

 

640

UInt

Timeout gruppo reimpostazione automatica 2 (s)

 

641

UInt

Impostazione gruppo di tentativi di reimpostazione automatica 3 (reimpostazioni)

 

642

UInt

Timeout gruppo reimpostazione automatica 3 (s)

 

643

UInt

Timeout passo motore da 1 a 2 (x 0,1 s)

 

644

UInt

Soglia passo motore da 1 a 2 (% FLC)

 

645

UInt

HMI, impostazione fallback porta DT_OutputFallbackStrategy

 

646-649

(riserva)

 

Variabili di impostazione

Le variabili di impostazione sono descritte nella tabella seguente:

Registro

Tipo di variabile

Variabili di lettura/scrittura

Nota

650

Parola

HMI - registro impostazione lingua:

 

bit 0-4, HMI, impostazione lingua DT_Language5

 

bit 5-15 (non significativi)

 

651

Parola

HMI - elementi di visualizzazione registro 1

 

bit 0, HMI - abilitazione visualizzazione corrente media

 

bit 1, HMI - abilitazione visualizzazione livello capacità termica

 

bit 2, HMI - abilitazione visualizzazione corrente L1

 

bit 3, HMI - abilitazione visualizzazione corrente L2

 

bit 4, HMI - abilitazione visualizzazione corrente L3

 

bit 5, HMI - abilitazione visualizzazione corrente di terra

 

bit 6, HMI – abilitazione visualizzazione stato motore

 

bit 7, HMI - abilitazione visualizzazione squilibrio di fase corrente

 

bit 8, HMI - abilitazione visualizzazione tempo di esercizio

 

bit 9, HMI - abilitazione visualizzazione stato I/O

 

bit 10, HMI - abilitazione visualizzazione potenza reattiva

 

bit 11, visualizzazione HMI - frequenza (abilitata)

 

bit 12, visualizzazione HMI - avviamenti all'ora (abilitata)

 

bit 13, HMI – abilitazione visualizzazione modo di controllo

 

bit 14, HMI - abilitazione visualizzazione statistiche di avviamento

 

bit 15 visualizzazione HMI - sensore temperatura motore (abilitata)

 

652

Ulnt

Motore - rapporto corrente a pieno carico (FLC1) (% FLCmax)

 

653

Ulnt

Motore - rapporto corrente a pieno carico alta velocità FLC2 (% della FLCmax)

 

654

Parola

HMI - elementi di visualizzazione registro 2

 

bit 0, HMI - abilitazione visualizzazione tensione L1-L2

1

bit 1, HMI - abilitazione visualizzazione tensione L2-L3

1

bit 2, HMI - abilitazione visualizzazione tensione L3-L1

1

bit 3, HMI - abilitazione visualizzazione tensione media

1

bit 4, HMI - abilitazione visualizzazione potenza attiva

1

bit 5, HMI - abilitazione visualizzazione consumo potenza

1

bit 6, HMI - abilitazione visualizzazione fattore di potenza

1

bit 7, HMI - abilitazione visualizzazione rapporto corrente media

 

bit 8, HMI - abilitazione visualizzazione rapporto corrente L1

1

bit 9, HMI - abilitazione visualizzazione rapporto corrente L2

1

bit 10, HMI - abilitazione visualizzazione rapporto corrente L3

1

bit 11, HMI - abilitazione visualizzazione capacità termica residua

 

bit 12, HMI - abilitazione visualizzazione tempo mancante a intervento

 

bit 13, HMI - abilitazione visualizzazione squilibrio di fase tensione

1

bit 14, HMI - abilitazione visualizzazione data

 

bit 15, HMI - abilitazione visualizzazione ora

 

655-658

Parola[4]

Impostazione di data e ora DT_DateTime

 

659

Parola

HMI - elementi di visualizzazione registro 3

 

bit 0, visualizzazione HMI - grado sensore temperatura CF

 

bit 1-15 (riservati)

 

660-681

(riserva)

 

682

Ulnt

Porta di rete, impostazione fallback DT_OutputFallbackStrategy

 

683

Parola

Controllo - registro impostazione

 

bit 0-1 (riservati)

 

bit 2, controllo remoto - modo locale predefinito (con LTMCU)

0 = remoto

1 = locale

 

bit 3 (riservato)

 

bit 4, controllo remoto - abilitazione pulsanti locali (con LTMCU)

0 = disabilitato

1 = abilitato

 

bit 5-6, controllo impostazione canale remoto (con LTMCU)

0 = rete

1 = morsettiera

2 = HMI

 

bit 7 (riservato)

 

bit 8, controllo locale - impostazione canali

0 = morsettiera

1 = HMI

 

bit 9, controllo transizione diretta

0 = arresto richiesto durante la transizione

1 = arresto non richiesto durante la transizione

 

bit 10, controllo - modo trasferimento

0 = con arresto

1 = senza arresto

 

bit 11, disabilitazione stop da morsettiera

0 = abilitato

1 = disabilitato

 

bit 12, disabilitazione stop da HMI

0 = abilitato

1 = disabilitato

 

bit 13-15 (riservati)

 

684-692

 

(riserva)

 

693

Ulnt

Porta rete - timeout perdita comunicazione (x 0,01 s) (Modbus solo )

 

694

Ulnt

Impostazione parità porta di rete (solo Modbus)

 

695

Ulnt

Porta di rete, impostazione baud rate (Baud) DT_ExtBaudRate

 

696

Ulnt

Porta di rete - impostazione indirizzo

 

697-699

 

(non significativo)

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?