DUG_Exxact - Termostaatti 16 A ZB_WSE-00

Tekniset tiedot

Nimellisjännite:

AC 230 V ~, 50 Hz

Enimmäisvirtaluokitus

enint. 16 A

Valmiustila:

enint. 0,4 W

Liittimet:

Ruuviliittimet enint. 2,5 mm², 0,5 Nm

Nollajohdin:

Tarvitaan

Ympäristön lämpötila:

0–40 °C

Suhteellinen ilmankosteus:

enint. 90 %, ei kondensoiva

Lämpötilan tarkkuus:

enint. ±0,5 °C (välillä 4 ...30 °C)

Lämpötilamittauksen tarkkuus:

enint. 0,1 °C

Näyttö:

7x5-pistematriisi, 3 ylimääräistä LEDiä

Toimintataajuus:

2,405 GHz - 2,48 GHz

Maks. radiotaajuusteho lähetyksessä:

< 10 mW

Tiedonsiirtoprotokolla:

Zigbee 3.0 -sertifioitu

Lattiatunnistimen tyypit:

10, 12, 15, 33, 47 (termistorivastuksen arvot kOhmia. Nimellisarvo lämpötilassa 25 °C)

Suojausluokka:

II

Käyttöjännite:

230 V

Ylijänniteluokka:

III

Nimellinen syöksyjännite:

4 kV

Päästöaste:

2

Eristyskomponenttien CTI-luokitus:

175 V

Materiaaliryhmä:

IIIa (perustuen CTI-arvoon)

Katkaisutyyppi:

1.B

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.