DUG_Exxact - ZB Thermostat 16 A_WSE-00

Tekniska data

Märkspänning:

230 V AC ~, 50 Hz

Maximal ström

max. 16 A

Standby:

max. 0,4 W

Plintar:

Skruvplintar för max. 2,5 mm², 0,5 Nm

Neutralledare:

Behövs

Omgivningstemperatur:

0 till 40 °C

Relativ luftfuktighet:

Max. 90%, icke-kondenserande

Temperaturnoggrannhet:

max. ±0,5°C (inom intervallet 4 till 30°C)

Temperaturmätning upplösning:

max. 0,1°C

Display:

Indikering med 7x5 punkter, 3 ytterligare lampor

Användningsfrekvens:

2,405 GHz till 2,48 GHz

Max. överförd radiofrekvenseffekt:

< 10 mW

Kommunikationsprotokoll:

Zigbee 3.0-certifierad

Golvgivartyper:

10, 12, 15, 33, 47 (termistorresistansvärden i kohm. Märkvärde vid 25 °C)

Skyddsklass:

II

Arbetsspänning:

230 V

Överspänningskategori:

III

Nominell impulsspänning:

4 kV

Nedsmutsningsgrad:

2

CTI-klassning för isoleringskomponenter:

175 V

Materialgrupp:

IIIa (baserat på CTI-värde)

Frånkopplingstyp:

1.B

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?