Definições avançadas
Consulte:
-
Toque em (ou a divisão onde o PowerTag está atribuído) e, em seguida, selecione Definições avançadas.
Tipo de saída: Contactor
Um contactor é um interruptor controlado eletricamente utilizado para comutar um circuito de energia. Normalmente, é utilizado para controlar motores elétricos, iluminação, aquecimento, baterias de condensadores, evaporadores térmicos, bombas, sistemas de água quente e outras cargas elétricas. Os contactores são normalmente utilizados em aplicações onde é necessário realizar operações frequentes de fecho e abertura. São concebidos para suportar níveis de corrente e tensão mais elevados comparativamente aos relés normais.
Nas definições avançadas pode visualizar a seguinte opção:
-
Tipo de saída como Contactor.
-
Condição normal:
- Normalmente aberto: os contactos são abertos quando a bobina não tem energia e fecham-se quando a bobina recebe energia.
- Normalmente fechado: os contactos são fechados quando a bobina não tem energia e abrem-se quando a bobina recebe energia.
Tipo de saída: Relé de impulso
Um relé de impulso é um tipo de relé que foi concebido para alternar quando um impulso elétrico é aplicado à sua bobina. Normalmente é utilizado em aplicações onde é utilizado um sinal elétrico momentâneo para controlar um circuito. Os relés de impulso são frequentemente utilizados em cenários como sistemas de campainha, circuitos de controlo ou qualquer aplicação em que um sinal elétrico temporário necessite de desencadear uma ação específica.
Nas definições avançadas pode visualizar a seguinte opção:
-
Tipo de saída como Relé de impulso
-
Tipo de feedback:
– Normalmente aberto: os contactos do relé estão abertos no seu estado de repouso. Quando o relé recebe energia, estes contactos fecham-se para indicar o estado ativo.
– Normalmente fechado: os contactos do relé estão fechados no seu estado de repouso. Quando o relé recebe energia, estes contactos abrem-se para indicar o estado ativo.
-
Teste o feedback do relé de impulso para verificar se está tudo a funcionar corretamente, ligando o seletor de ativação/desativação para o Relé de impulso e aguarde alguns segundos (20 s) para que o teste seja concluído.
A Aplicação mostra o progresso do teste.