Protección de largo retardo
La función de protección de largo retardo ayuda a proteger los cables contra las sobrecargas. Esta función se basa en mediciones rms reales.
Es posible seleccionar la protección de largo retardo I2t o la protección de largo retardo Idmtl.
La protección de largo retardo Idmtl propone curvas de disparo con diferentes pendientes, utilizadas para mejorar lo siguiente:
-
La discriminación con fusibles posicionados aguas arriba (HV) o aguas abajo
-
La protección de ciertos tipos de cargas
Hay cinco tipos de curva disponibles:
-
DT: curva de tiempo definido
-
SIT: curva de tiempo inverso estándar (I0.5t)
-
VIT: curva de tiempo muy inverso (It)
-
EIT: curva de tiempo extremadamente inverso (I2t)
-
HVF: compatible con fusibles de alta tensión (I4t)
I2t La protección de largo retardo I2t está seleccionada de forma predeterminada.
Seleccione la protección de largo retardo Idmtl mediante ajustes precisos en la protección de largo retardo en la pantalla Idmtl (A).
I2t La protección de largo retardo I2t se puede volver a seleccionar mediante ajustes precisos en la protección de largo retardo en la pantalla I (A).
Para conocer los ajustes de fábrica, los rangos de ajuste, los pasos de incremento y las precisiones de los ajustes, consulte Ajustes de umbrales y temporizaciones.
Ajuste de corriente de largo retardo Ir
Los valores de ajuste de activación Ir dependen del conector de cálculo de largo retardo insertado en la unidad de control MicroLogic P. Para obtener más información, consulte Conector de cálculo de largo retardo.
Activación Ir = valor de ajuste x corriente nominal In. Disparo entre 1,05 y 1,20 Ir.
Las unidades de control vienen equipadas de serie con un conector de cálculo estándar (0,4-1 x In).
|
Conector de cálculo |
Ajuste de corriente |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estándar |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
0,95 |
0,98 |
1 |
|
Opción de ajuste bajo |
0,4 |
0,45 |
0,50 |
0,55 |
0,60 |
0,65 |
0,70 |
0,75 |
0,8 |
|
Opción de ajuste alto |
0,80 |
0,82 |
0,85 |
0,88 |
0,90 |
0,92 |
0,95 |
0,98 |
1 |
|
Conector de desactivación |
Sin protección contra sobrecorriente de largo retardo (Ir = In para el ajuste de Isd) | ||||||||
Cuando la corriente es superior a Isd o Ii, solo estarán operativas la protección contra sobrecorriente de corto retardo y la protección instantánea.
Tiempo de disparo I2t
Los ajustes de temporizaciones tr indicados en los conectores de cálculo se corresponden con los tiempos de disparo para una sobrecarga de 6 x Ir en condiciones de estado frío.
La siguiente tabla muestra los tiempos de disparo en función de la temporización tr de la protección de largo retardo con curva de disparo I2t.
Tiempo de disparo Idmtl
Los ajustes de temporizaciones tr indicados en los conectores de cálculo se corresponden con los tiempos de disparo para una sobrecarga de 6 x Ir en condiciones de estado frío.
La siguiente tabla muestra los tiempos de disparo en función de la temporización tr de la protección de largo retardo con curva de disparo Idmtl.
|
Curva de disparo |
Tiempo de disparo (s) |
Precisión |
Temporización tr |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,5 s |
1 s |
2 s |
4 s |
8 s |
12 s |
16 s |
20 s |
24 s |
|||
|
DT |
a 1.5 x Ir |
Entre 0 y -20% |
0,53 |
1 |
2 |
4 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
|
a 6 x Ir |
Entre 0 y -20% |
0,53 |
1 |
2 |
4 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
|
|
a 7.2 x Ir |
Entre 0 y -20% |
0,53 |
1 |
2 |
4 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
|
|
a 10 x Ir |
Entre 0 y -20% |
0,53 |
1 |
2 |
4 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
|
|
SIT |
a 1.5 x Ir |
Entre 0 y -30% |
1,9 |
3,8 |
7,6 |
15,2 |
30,4 |
45,5 |
60,7 |
75,8 |
91 |
|
a 6 x Ir |
Entre 0 y -20% |
0,5 |
1 |
2 |
4 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
|
|
a 7.2 x Ir |
Entre 0 y -20% |
0,7* |
0,88 |
1,77 |
3,54 |
7,08 |
10,6 |
14,16 |
17,7 |
21,2 |
|
|
a 10 x Ir |
Entre 0 y -20% |
0,7* |
0,8 |
1,43 |
2,86 |
5,73 |
8,59 |
11,46 |
14,33 |
17,19 |
|
|
VIT |
a 1.5 x Ir |
Entre 0 y -30% |
3,6 |
7,2 |
14,4 |
28,8 |
57,7 |
86,5 |
115,4 |
144,2 |
173,1 |
|
a 6 x Ir |
Entre 0 y -20% |
0,5 |
1 |
2 |
4 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
|
|
a 7.2 x Ir |
Entre 0 y -20% |
0,7* |
0,81 |
1,63 |
3,26 |
6,52 |
9,8 |
13,1 |
16,34 |
19,61 |
|
|
a 10 x Ir |
Entre 0 y -20% |
0,7* |
0,75 |
1,14 |
2,28 |
4,57 |
6,86 |
9,13 |
11,42 |
13,70 |
|
|
EIT |
a 1.5 x Ir |
Entre 0 y -30% |
12,5 |
25 |
50 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
|
a 6 x Ir |
Entre 0 y -20% |
0,7* |
1 |
2 |
4 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
|
|
a 7.2 x Ir |
Entre 0 y -20% |
0,7* |
0,69 |
1,38 |
2,7 |
5,5 |
8,3 |
11 |
13,8 |
16,6 |
|
|
tr a 10 x Ir |
Entre 0 y -20% |
0,7* |
0,7* |
0,7* |
1,41 |
2,82 |
4,24 |
5,45 |
7,06 |
8,48 |
|
|
HVF |
a 1.5 x Ir |
Entre 0 y -30% |
164,5 |
329 |
658 |
1316 |
2632 |
3950 |
5265 |
6581 |
7900 |
|
a 6 x Ir |
Entre 0 y -20% |
0,7* |
1 |
2 |
4 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
|
|
a 7.2 x Ir |
Entre 0 y -20% |
0,7* |
0,7* |
1,1* |
1,42 |
3,85 |
5,78 |
7,71 |
9,64 |
11,57 |
|
|
a 10 x Ir |
Entre 0 y -20% |
0,7* |
0,7* |
0,7* |
0,7* |
1,02 |
1,53 |
2,04 |
2,56 |
3,07 |
|
Memoria térmica
-
La memoria térmica representa de manera continua la cantidad de calor en los cables, antes y después del disparo, independientemente del valor de corriente (presencia de sobrecarga o no). La memoria térmica optimiza la función de protección de largo retardo del interruptor automático al representar el aumento de temperatura en los cables.
-
La memoria térmica sobreentiende un tiempo de enfriamiento del cable de unos 15 minutos.
Protección del neutro
La protección contra sobrecargas (largo retardo) del neutro se desactiva al seleccionar la función de protección Idmtl. Sin embargo, la protección contra cortocircuitos (de corto retardo e instantánea) permanece operativa.
Sobrecargas intermitentes
Mientras la unidad de control MicroLogic P siga recibiendo alimentación, se calcularán los efectos de las sobrecargas intermitentes en los cables. Si se corta la alimentación, no se calculará el aumento de temperatura en los cables.
Límite térmico del interruptor automático
Para determinados ajustes, las curvas Idmtl pueden verse limitadas por la curva I2t cuando la temporización tr está establecida en 24 segundos, o por su memoria térmica. La curva I2t máxima permanecerá activa para las fases y el neutro aunque se hayan activado las curvas Idmtl.