DOCA0091ES-08

Indicadores de mantenimiento

Descripción general

El módulo BSCM contiene contadores 7 para ayudar a gestionar el interruptor automático ComPact NSX.

Los contadores del módulo BSCM presentan las siguientes propiedades:

  • Todos los contadores se guardan en memoria no volátil para evitar la pérdida de datos en caso de pérdida de potencia.

  • El contador OF acumulativo es de sólo lectura. Deja de incrementarse cuando alcanza el valor máximo de 4294967295.

  • El usuario puede preajustar todos los contadores (excepto el contador OF acumulativo) a cualquier valor entre 0 y 65535. Los contadores dejan de incrementarse cuando alcanzan el valor máximo de 65535.

  • Hay un umbral asociado al contador OF y al contador de comando de cierre del interruptor automático.

    El usuario puede establecer el umbral en cualquier valor de 0 a 65534. El ajuste de fábrica es 5000. Se genera una alarma cuando un contador alcanza el umbral.

Contadores del módulo BSCM

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x023A–

0x023B

571–

572

L

1

INT32U

0–4 294 967 295

A/E

Contador OF acumulativo (contador abierto a cerrado no reiniciable)

0x023C

573

L-EC

1

INT16U

0-65535

A/E

Contador OF (contador abierto a cerrado reiniciable)

0x023D

574

L-EC

1

INT16U

0-65535

A/E

Contador SD (posición de cierre en SD)

0x023E

575

L-EC

1

INT16U

0-65535

A/E

Contador SDE (posición de cierre en SDE)

0x023F

576

L-EC

1

INT16U

0-65535

A/E

Contador de comando de apertura de interruptor automático

0x0240

577

L-EC

1

INT16U

0-65535

A/E

Contador de comando de cierre de interruptor automático

0x0241

578

L-EC

1

INT16U

0-65535

A/E

Contador de comando de rearme de interruptor automático

0x0242-0x0243

579-580

Reservado

0x0244

581

L-EC

1

INT16U

0-65535

A/E

Umbral de contador OF

El ajuste de fábrica es 5000.

0x0245

582

L-EC

1

INT16U

0-65535

A/E

Umbral de contador de comando de cierre de interruptor automático

El ajuste de fábrica es 5000.