EIO0000004432.03

Spécifications d'affichage

HMIET6400, HMIET6401, HMIET6500 et HMIET6501

  HMIET6400
HMIET6401
HMIET6500
HMIET6501
Type d'écran Ecran LCD TFT couleur
Taille d'affichage 7 po de largeur 10,1 po de largeur
Résolution 800 x 480 pixels 1 024 x 600 pixels
Zone d'affichage utile (L x H) 154,08 x 85,92 mm
(6,07 x 3,38 in)
222,72 x 125,28 mm
(8,77 x 4,93 in)
Couleurs d'affichage 16 millions couleurs
Pour en savoir plus sur les couleurs d'affichage, reportez-vous au manuel de votre logiciel d'édition d'écrans.
Rétroéclairage Voyant DEL blanc (Non remplaçable. Communiquez avec votre distributeur local.)
Durée de vie du rétroéclairage 50 000 heures ou plus (fonctionnement continu à 25 °C [77 °F] avant que la luminosité du rétroéclairage diminue à 25%)
Réglage de la luminosité 16 niveaux (réglage par l'écran tactile ou le logiciel)

HMIET6600 et HMIET6700

  HMIET6600 HMIET6700
Type d'écran Ecran LCD TFT couleur
Taille d'affichage 12,1 po de largeur 15,6 po de largeur
Résolution 1 280 x 800 pixels 1 366 x 768 pixels
Zone d'affichage utile (L x H) 261,12 x 163,2 mm
(10,28 x 6,43 in)
344,23 x 193,54 mm
(13,55 x 7,62 in)
Couleurs d'affichage 16 millions couleurs
Pour en savoir plus sur les couleurs d'affichage, reportez-vous au manuel de votre logiciel d'édition d'écrans.
Rétroéclairage Voyant DEL blanc (Non remplaçable. Communiquez avec votre distributeur local.)
Durée de vie du rétroéclairage 50 000 heures ou plus (fonctionnement continu à 25 °C [77 °F] avant que la luminosité du rétroéclairage diminue à 25%)
Réglage de la luminosité 16 niveaux (réglage par l'écran tactile ou le logiciel)
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.