990-5995E-016

Pengaturan Standar

Pengaturan Nilai Standar Pengaturan yang Tersedia
UPS untuk Baterai Eksternal UPS dengan Baterai Internal
Kecerahan tampilan 63 63 1-63
Durasi lampu latar (dtk) 60 60 10-255
ID Perangkat 1 1 1-255
Baud rate 9600 9600 2400, 4800, 9600, 14400, 19200
Durasi kata sandi (menit) 3 3 0-120
Tanggal 01-01-2015 01-01-2015  
Waktu 00.00:00 00.00:00  
Mode operasi Mode tunggal Mode tunggal Mode tunggal, Mode ECO, Mode paralel, Mode ECO paralel
Penyalaan otomatis Aktifkan Aktifkan Aktifkan, Nonaktifkan
Tingkat beban self-aging (%) 60 60 18-100
Mode konverter frekuensi Nonaktif Nonaktif Nonaktifkan, Aktifkan
Operasi LBS LBS dinonaktifkan LBS dinonaktifkan LBS dinonaktifkan, master LBS, slave LBS
Jeda pengalihan (dtk) 1 1 0- 20
Jeda pengalihan par. (dtk) 10 10 0 -200
Alihkan ke bypass EPO Nonaktif Nonaktif Nonaktifkan, Aktifkan
Frekuensi keluaran (Hz) 50 50 50, 60
Tegangan keluaran (V) 400 400 200, 208, 220, 380, 400, 415
Kompensasi teg. keluaran (%) 0,0 0,0 -5,0, -4,5, -4,0, -3,5, -3,0, -2,5, -2,0, -1,5, -1,0, -0,5, 0,0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0
Min. tegangan RMS bypass (V) -10 -10 -10, -15, -20, -30
Maks. tegangan RMS bypass (V) 10 10 10, 15, 20, 25
Rentang frekuensi bypass (%) 10 10 1, 2, 4, 5, 10
Laju lenting keluaran (Hz/dtk) 0,5 0,5 0,5-2,0
Gunakan bypass ON dengan SCR yang terlalu panas Nonaktif Nonaktif Nonaktifkan, Aktifkan
Alihkan ke bypass diizinkan 10 10 3-10
ID Paralel 1 1 1-6
Jumlah UPS Paralel 2 2 2-6
Jumlah par. UPS redundan 0 0 0, 1, 2,3, 4, 5
Jumlah rangkaian baterai 1 3 1-32
Blok baterai per rangkaian 32 40 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Kapasitas blok baterai (Ah) 7 7 7-2000
Pengisian cepat berkala (M) 0 0 0-24
Arus pengisian daya maksimum 0,1 0,1 0,05-0,15
Tegangan ambang (V) 2,25 2,25 2,20-2,29
Tegangan pengisian cepat (V) 2,30 2,30 2,30-2,40
Durasi pengisian cepat (menit) 240 240 0-999
Kompensasi suhu ambang 0,000 0,000 0,000-0,007
Pengisian cepat Nonaktif Nonaktif Aktifkan, Nonaktifkan
Alarm karena tidak ada baterai terhubung Aktifkan Aktifkan Aktifkan, Nonaktifkan
Bank baterai umum Tidak Tidak Yes, No
Status pemutus bat. eksternal Aktifkan Aktifkan Nonaktifkan, Aktifkan
Trip pemutus baterai Aktifkan Aktifkan Nonaktifkan, Aktifkan
Umpan balik saat bypass Aktifkan Aktifkan Nonaktifkan, Aktifkan
Status MBB eksternal Nonaktif Nonaktif Nonaktifkan, Aktifkan
OUT 01 Nonaktif Nonaktif Nonaktifkan, Alarm umum, Dalam operasi normal, Pada baterai, Bypass statis, Bypass pemeliharaan, Keluaran kelebihan beban, Kipas tidak dapat beroperasi, Baterai tidak dapat beroperasi, Baterai terputus, Tegangan baterai rendah, Masukan di luar tol., Bypass di luar tol., EPO aktif
OUT 02 Nonaktif Nonaktif
OUT 03 Nonaktif Nonaktif
OUT 04 Nonaktif Nonaktif
IN 01 Nonaktif Nonaktif Nonaktifkan, INV NYALA, INV MATI, Baterai tidak dapat beroperasi, Genset nyala, Alarm kustom 3, Alarm kustom 4, Nonaktifkan ECO, Paksa INV MATI
IN 02 Nonaktif Nonaktif
IN 03 Nonaktif Nonaktif
IN 04 Nonaktif Nonaktif
Pengaturan tes mandiri otomatis Nonaktifkan tes mandiri otomatis Nonaktifkan tes mandiri otomatis

Nonaktifkan tes mandiri otomatis, tes mandiri setiap bulan, tes mandiri setiap hari

Tes mandiri setiap 0 Hari 0 jam 0 menit 0 Hari 0 jam 0 menit  
Tipe tes mandiri Kustomisasi Kustomisasi

10 detik, 10 menit, EOD, -10%, Kustomisasi

Cek filter udara (bulan) 3 3 0, 3, 4, 5, 12
Hitungan filter udara (hari) 0 0  
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.