990-5995E-012

Paramètres par défaut

Paramètre Valeur par défaut Paramètres disponibles
ASI pour les batteries externes ASI avec batteries intégrées
Luminosité de l'écran 63 63 1-63
Délai désact. rétr. (s) 60 60 10-255
Identifiant du périphérique 1 1 1-255
Débit en bauds 9 600 9 600 2400, 4800, 9600, 14400, 19200
Tempo. mot de passe (min) 3 3 0-120
Date 2015-01-01 2015-01-01  
Heure 00:00:00 00:00:00  
Mode de fonctionnement Mode simple Mode simple Mode simple, Mode ECO, Mode parallèle, Mode ECO parallèle
Démarrage automatique Activer Activer Activer, Désactiver
Tx charge auto-vieilliss. (%) 60 60 18-100
Mode convertiss. fréq. Désactiver Désactiver Désactiver, Activer
Fonctionnement des LBS LBS désactivé LBS désactivé LBS désactivé, LBS maître, LBS esclave
Retard transfert (s) 1 1 0- 20
Retard transfert par. (s) 10 10 0 -200
Transfert d'arrêt d'urgence vers bypass Désactiver Désactiver Désactiver, Activer
Fréquence de sortie (Hz) 50 50 50, 60
Tension sortie (V) 400 400 200, 208, 220, 380, 400, 415
Sortie compens. tension (%) 0,0 0,0 -5,0, -4,5, -4,0, -3,5, -3,0, -2,5, -2,0, -1,5, -1,0, -0,5, 0,0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0
Tension RMS bypass min. (V) -10 -10 -10, -15, -20, -30
Tension RMS bypass max. (V) 10 10 10, 15, 20, 25
Plage fréquence bypass (%) 10 10 1, 2, 4, 5, 10
Vit. balayage sortie (Hz/s) 0,5 0,5 0,5-2,0
Util. byp. ON thyr. surch. Désactiver Désactiver Désactiver, Activer
Transf. autorisé vers bypass 10 10 3-10
ID parallèle 1 1 1-6
Nombre d'ASI parallèles 2 2 2-6
Nbre ASI par. redondants 0 0 0, 1, 2,3, 4, 5
Nombre groupes batteries 1 3 1-32
Blocs batterie par chaîne 32 40 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Capacité bloc batterie (Ah) 7 7 7-2000
Ampl. charge périod. (M) 0 0 0-24
Courant de charge maximal 0,1 0,1 0,05-0,15
Tension flottante (V) 2,25 2,25 2,20-2,29
Amplification de tension (V) 2,30 2,30 2,30-2,40
Durée charge rapide (minutes) 240 240 0-999
Compensation temp. flottante 0,000 0,000 0,000-0,007
Ampl. charge Désactiver Désactiver Activer, Désactiver
Alarme auc. batt. connectée Activer Activer Activer, Désactiver
Bloc de batteries stand. Non Non Oui, Non
État disjonct. batt. externe Activer Activer Désactiver, Activer
Déclench. disjoncteur batt. Activer Activer Désactiver, Activer
Backfeed par bypass Activer Activer Désactiver, Activer
Statut MBB externe Désactiver Désactiver Désactiver, Activer
OUT 01 Désactiver Désactiver Désactiver, Alarme standard, En mode normal, Alim. par batterie, Bypass statique, Bypass statique, Surcharge en sortie, Ventilateur HS, Batterie HS, Batterie déconnectée, Faible tension batterie, Entrée hors tol., Bypass hors tol., Arrêt d'urgence activé
OUT 02 Désactiver Désactiver
OUT 03 Désactiver Désactiver
OUT 04 Désactiver Désactiver
IN 01 Désactiver Désactiver Désactiver, Onduleur ACTIVÉ, Onduleur DÉSACTIVÉ, Batterie HS, Grpe électr. activé, Alarme perso. 3, Alarme perso. 4, Désactiver ECO, Désactivation forcée onduleur
IN 02 Désactiver Désactiver
IN 03 Désactiver Désactiver
IN 04 Désactiver Désactiver
Param. autotest Désactiver l'autotest Désactiver l'autotest

Désactiver l'auto-test automatique, Autotest chaque mois, Auto-test tous les jours

Autotest tous les 0 jour 0 heure 0 minute 0 jour 0 heure 0 minute  
Type d'autotest Personnaliser Personnaliser

10 secondes, 10 minutes, EOD, -10 %, Personnaliser

Vérif. filtre air (mois) 3 3 0, 3, 4, 5, 12
Compt. filtre air (jours) 0 0  
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.