990-5995D-037

默认设置

设置 默认值 可用设置
可带外部电池的 UPS 可带内部电池的 UPS
显示屏亮度 63 63 1-63
背光超时(秒) 60 60 10-255
设备 ID 1 1 1-255
波特率 9600 9600 2400、4800、9600、14400、19200
密码超时(分钟) 3 3 0-120
日期 2015-01-01 2015-01-01  
时间 00:00:00 00:00:00  
运行模式 单机模式 单机模式 单机模式ECO 模式并机模式并机 ECO 模式
自启动 启用 启用 启用禁用
自老化负载率 (%) 60 60 18-100
变频器模式 禁用 禁用 禁用启用
LBS 运行模式 LBS 已禁用 LBS 已禁用 LBS 已禁用LBS 主机LBS 从机
切换延迟(秒) 1 1 0-20
并机切换延迟(秒) 10 10 0-200
EPO 使能转旁路 禁用 禁用 禁用启用
输出频率 (Hz) 50 50 50、60
输出电压 (V) 400 400 200、208、220、380、400、415
输出电压补偿 (%) 0.0 0.0 -5.0、-4.5、-4.0、-3.5、-3.0、-2.5、-2.0、-1.5、-1.0、-0.5、0.0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0
最小旁路 RMS 电压 (V) -10 -10 -10、-15、-20、-30
最大旁路 RMS 电压 (V) 10 10 10、15、20、25
旁路频率范围 (%) 10 10 1、2、4、5、10
输出跟踪速率 (Hz/s) 0.5 0.5 0.5-2.0
旁路 SCR 过温允许供电 禁用 禁用 禁用启用
切换到旁路允许次数 10 10 3-10
并机 ID 1 1 1-6
并机 UPS 数量 2 2 2-6
并机冗余 UPS 数量 0 0 0、1、2、3、4、5
电池组数量 1 3 1-32
每组电池节数 32 40 32、34、36、38、40、42、44、46、48、50
每节电池容量 (Ah) 7 7 7-2000
定期均充 (M) 0 0 0-24
最大充电电流 0.1 0.1 0.05-0.15
浮充电压 (V) 2.25 2.25 2.20-2.29
均充电压 (V) 2.30 2.30 2.30-2.40
电池均充时间(分钟) 240 240 0-999
浮充温度补偿 0.000 0.000 0.000-0.007
电池均充 禁用 禁用 启用禁用
“无电池连接”警报 启用 启用 启用禁用
通用电池组
外部电源断路器状态 启用 启用 禁用启用
电池断路器跳闸 启用 启用 禁用启用
旁路时开启反向馈电保护 启用 启用 禁用启用
外部 MBB 状态 禁用 禁用 禁用启用
OUT 01 禁用 禁用 禁用常见警报正常运行模式电池模式静态旁路维修旁路输出过载风扇故障电池故障电池已断开电池电压低输入超限旁路超限紧急停机激活
OUT 02 禁用 禁用
OUT 03 禁用 禁用
OUT 04 禁用 禁用
IN 01 禁用 禁用 禁用INV 打开INV 关闭电池故障发电机组开启自定义警报 3自定义警报 4禁用 ECOINV 强制关闭
IN 02 禁用 禁用
IN 03 禁用 禁用
IN 04 禁用 禁用
自检设置 禁用自动自检 禁用自动自检

禁用自动自检每月自检一次每天自检一次

自检周期,每 0 天 0 小时 0 分钟 0 天 0 小时 0 分钟  
自检类型 自定义 自定义

10 秒10 分钟EOD-10%自定义

过滤网检查(月) 3 3 0、3、4、5、12
过滤网计数器(天) 0 0  
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.