990-5995E-019

기본 설정

설정 기본값 사용 가능한 설정
외부 배터리용 UPS 내부 배터리용 UPS
Display brightness(디스플레이 밝기) 63 63 1-63
Backlight timeout (sec)(백라이트 시간 제한(초) 60 60 10-255
Device ID(장치 ID) 1 1 1-255
Baud rate(전송 속도) 9600 9600 2400, 4800, 9600, 14400, 19200
Password timeout (minutes)(암호 시간 제한(분)) 3 3 0-120
Date(날짜) 2015-01-01 2015-01-01  
Time(시간) 00:00:00 00:00:00  
Operation mode(운전 모드) Single mode(단일 모드) Single mode(단일 모드) Single mode(단일 모드), ECO mode(ECO 모드), Parallel mode(병렬 모드), Parallel ECO mode(병렬 ECO 모드)
Autostart(자동 시작) Enable(활성화) Enable(활성화) Enable(활성화), Disable(비활성화)
Self-aging load rate (%)(셀프 에이징 부하율(%)) 60 60 18-100
Frequency converter mode(주파수 변환기 모드) Disable(비활성화) Disable(비활성화) Disable(비활성화), Enable(활성화)
LBS operation(LBS 동작) LBS disabled(LBS 비활성화됨) LBS disabled(LBS 비활성화됨) LBS disabled(LBS 비활성화됨), LBS master(LBS 마스터), LBS slave(LBS 슬레이브)
Transfer delay (sec)(전환 지연(초)) 1 1 0- 20
Par. transfer delay (sec)(병렬 전환 지연(초)) 10 10 0 -200
EPO transfers to bypass(바이패스로 EPO 전환) Disable(비활성화) Disable(비활성화) Disable(비활성화), Enable(활성화)
Output frequency (Hz)(출력 주파수(Hz)) 50 50 50, 60
Output voltage (V)(출력 전압(V)) 400 400 200, 208, 220, 380, 400, 415
Output volt. compensation (%)(출력 전압 보상(%)) 0.0 0.0 -5.0, -4.5, -4.0, -3.5, -3.0, -2.5, -2.0, -1.5, -1.0, -0.5, 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0
Min. bypass RMS voltage (V)(최소 바이패스 RMS 전압(V)) -10 -10 -10, -15, -20, -30
Max. bypass RMS voltage (V)(최대 바이패스 RMS 전압(V)) 10 10 10, 15, 20, 25
Bypass frequency range (%)(바이패스 주파수 범위(%)) 10 10 1, 2, 4, 5, 10
Output slew rate (Hz/sec)(출력 슬루레이트(Hz/초)) 0.5 0.5 0.5-2.0
Use bypass ON with overheated SCR(SCR이 과열되어도 바이패스 사용) Disable(비활성화) Disable(비활성화) Disable(비활성화), Enable(활성화)
Allowed transfers to bypass(바이패스로 전환 허용) 10 10 3-10
Parallel ID(병렬 ID) 1 1 1-6
Number of parallel UPSs(병렬 UPS 수) 2 2 2-6
Number of par. redundant UPSs(병렬 리던던트 UPS 수) 0 0 0, 1, 2,3, 4, 5
Number of battery strings(배터리 스트링 수) 1 3 1~32
Battery blocks per string(스트링당 배터리 블록 수) 32 40 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Battery block capacity (Ah)(배터리 블록 용량(Ah)) 7 7 7-2000
Periodic boost charge (M)(주기적 부스트 충전(M)) 0 0 0-24
Maximum charge current(최대 충전 전류) 0.1 0.1 0.05-0.15
Float voltage (V)(부동 전압(V)) 2.25 2.25 2.20-2.29
Boost voltage (V)(부스트 전압(V)) 2.30 2.30 2.30-2.40
Boost charge duration (minutes)(부스트 충전 기간(분)) 240 240 0-999
Float temp. compensation(부동 온도 보상) 0.000 0.000 0.000-0.007
Boost charge(부스트 충전) Disable(비활성화) Disable(비활성화) Enable(활성화), Disable(비활성화)
Alarm for no battery connected(연결된 배터리 없음 경고) Enable(활성화) Enable(활성화) Enable(활성화), Disable(비활성화)
Common battery bank(공통 배터리 뱅크) No(아니요) No(아니요) Yes(예), No(아니요)
External batt. breaker status(외부 배터리 차단기 상태) Enable(활성화) Enable(활성화) Disable(비활성화), Enable(활성화)
Battery breaker trip(배터리 차단기 트립) Enable(활성화) Enable(활성화) Disable(비활성화), Enable(활성화)
Backfeed on bypass(바이패스의 백피드) Enable(활성화) Enable(활성화) Disable(비활성화), Enable(활성화)
External MBB status(외부 MBB 상태) Disable(비활성화) Disable(비활성화) Disable(비활성화), Enable(활성화)
OUT 01 Disable(비활성화) Disable(비활성화) Disable(비활성화), Common alarm(일반 경보), In normal operation(정상 운전 중), On battery(배터리 가동), Static bypass(스태틱 바이패스), Maintenance bypass(유지보수 바이패스), Output overload(출력 과부하), Fan inoperable(팬 운전 불능), Battery inoperable(배터리 운전 불능), Battery disconnected(배터리 연결 해제), Battery voltage low(배터리 전압 낮음), Input out of tol.(입력이 허용 범위를 벗어남), Bypass out of tol.(바이패스가 허용 범위를 벗어남), EPO active(비상 전원 차단(EPO) 활성)
OUT 02 Disable(비활성화) Disable(비활성화)
OUT 03 Disable(비활성화) Disable(비활성화)
OUT 04 Disable(비활성화) Disable(비활성화)
IN 01 Disable(비활성화) Disable(비활성화) Disable(비활성화), INV ON(인버터 켜짐), INV OFF(인버터 꺼짐), Battery inoperable(배터리 운전 불능), Genset on(Genset 켜짐), Custom alarm 3(사용자 정의 경보 3), Custom alarm 4(사용자 정의 경보 4), Disable ECO(ECO 비활성화), Force INV OFF(인버터 강제 꺼짐)
IN 02 Disable(비활성화) Disable(비활성화)
IN 03 Disable(비활성화) Disable(비활성화)
IN 04 Disable(비활성화) Disable(비활성화)
Self-test settings(자체 테스트 설정) Disable auto self-test(자동 자체 테스트 비활성화) Disable auto self-test(자동 자체 테스트 비활성화)

Disable auto self-test(자동 자체 테스트 비활성화), self-test every month(매월 자체 테스트), self-test every day(매일 자체 테스트)

Self-test every(매일 자체 테스트) 0 Day 0 hour 0 minute(0일 0시간 0분) 0 Day 0 hour 0 minute(0일 0시간 0분)  
Self-test type(자체 테스트 유형) Customize(사용자 정의) Customize(사용자 정의)

10 seconds(10초), 10 minutes(10분), EOD, -10%, Customize(사용자 정의)

Air filter check (months)(먼지 필터 확인(월)) 3 3 0, 3, 4, 5, 12
Air filter counter (days)(먼지 필터 카운터(일)) 0 0  
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.