990-5995B-024

Configurações padrão

Configurações Valor padrão Configurações disponíveis
Nobreak para baterias externas Nobreaks para baterias internas
Brilho do display 63 63 1-63
Tempo lim luz fundo (s) 60 60 10-255
ID do dispositivo 1 1 1-255
Taxa de transmissão 9600 9600 2400, 4800, 9600, 14400, 19200
Tempo limite senha (minutos) 3 3 0-120
Data 2015-01-01 2015-01-01  
Hora 00:00:00 00:00:00  
Modo de operação Modo único Modo único Modo único, Modo ECO, Modo Paralelo, Modo ECO Paralelo
Inicialização automática Ativar Ativar Ativar, Desativar
Taxa carga autoenvelhec (%) 60 60 18-100
Modo do conversor freq Desativar Desativar Desativar, Ativar
Operação LBS LBS desativado LBS desativado LBS desativado, LBS mestre, LBS escravo
Atraso na transferência (s) 1 1 020
Atraso na transf. par. (s) 10 10 0 -200
EPO transfere para bypass Desativar Desativar Desativar, Ativar
Frequência de saída (Hz) 50 50 50, 60
Tensão de saída (V) 400 400 380, 400, 415
Compens tensão de saída (%) 0,0 0,0 -5.0, -4.5, -4.0, -3.5, -3.0, -2.5, -2.0, -1.5, -1.0, -0.5, 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0
Tensão RMS mín. do bypass (V) -10 -10 -10, -15, -20, -30
Tensão RMS máx. do bypass (V) 10 10 10, 15, 20, 25
Intervalo de freq bypass (%) 10 10 1, 2, 4, 5, 10
Taxa rotação de saída (Hz/s) 0,5 0,5 0,5-2,0
Use bypass ON c/ SCR superaq. Desativar Desativar Desativar, Ativar
Transf permitidas para bypass 10 10 3-10
ID paralelo 1 1 1-6
Número de nobreaks paralelos: 2 2 2-6
Nº nobreaks par redundantes 0 0 0, 1, 2,3, 4, 5
Nº de strings de bateria: 1 3 1-8
Blocos de bat por string: 32 40 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Capacidade bloco de bat (Ah) 7 7 7-2000
Recarga periódica (M) 0 0 45-65
Corrente máxima de carga 0,1 0,1 0,05-0,15
Tensão de flutuação (V) 2,25 2,25 2,20-2,29
Tensão de equalização (V) 2,30 2,30 2,30-2,40
Duração da recarga (minutos): 240 240 0-999
Compensação da temp. de flut: 0,000 0,000 0,000-0,007
Recarga Desativar Desativar Ativar, Desativar
Alarme sem bateria conectada Ativar Ativar Ativar, Desativar
Banco de baterias comum Não Não Sim, Não
Status disjuntor bat externo Ativar Ativar Desativar, Ativar
Trip do disjuntor da bateria Ativar Ativar Desativar, Ativar
Backfeed no bypass Ativar Ativar Desativar, Ativar
Status do MBB externo Desativar Desativar Desativar, Ativar
SAÍDA 01 Desativar Desativar Desativar, Alarme comum, Em operação normal, Na bateria, Bypass estático, Bypass de manutenção, Sobrecarga na saída, Ventilador inoperante, Bateria inoperante, Bateria desconectada, Tensão da bat. baixa, Entrada fora de tol., Bypass fora de tol., EPO ativo
SAÍDA 02 Desativar Desativar
SAÍDA 03 Desativar Desativar
SAÍDA 04 Desativar Desativar
ENTRADA 01 Desativar Desativar Desativar, INV ON, INV OFF, bateria inoperante, Genset ligado , Alarme personalizado 3, Alarme personalizado 4, Desativar ECO, INV OFF forçada
ENTRADA 02 Desativar Desativar
ENTRADA 03 Desativar Desativar
ENTRADA 04 Desativar Desativar
Config do autoteste Desativar autoteste autom Desativar autoteste autom

Desativar autoteste autom , auto-teste a cada mês, auto-teste todos os dias

Autoteste a cada 0 Dia 0 hora 0 minuto 0 Dia 0 hora 0 minuto  
Tipo autoteste Personaliz Personaliz

10 segundos, 10 minutos, EOD, -10%, Personaliz

Verific filtro pó (meses) 3 3 0, 3, 4, 5, 12
Contador filtro pó (dias) 0 0  
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.