990-5995D-028

Настройки по умолчанию

Настройка Значение по умолчанию Доступные настройки
ИБП с внешними батареями ИБП с внутренними батареями
Яркость дисплея 63 63 1-63
Вр. ож. подсветки (сек.) 60 60 10-255
Идентификатор устройства 1 1 1-255
Скорость передачи в бодах 9600 9600 2400, 4800, 9600, 14400, 19200
Время ожидания пароля (мин.) 3 3 0-120
Дата 2015-01-01 2015-01-01  
Время 00:00:00 00:00:00  
Режим работы Одиночный режим Одиночный режим Одиночный режим, Режим ECO, Параллельный режим, Параллельный режим ECO
Автозапуск Включить Включить Включить, Отключить
Коэф. нагрузки SPoT (%) 60 60 18-100
Режим преобр. частоты Отключить Отключить Отключить, Включить
Эксплуатация LBS LBS отключен LBS отключен LBS отключен, Главный LBS, Подчиненный LBS
Задержка перехода (сек.) 1 1 0- 20
Задержка пар. перех. (сек.) 10 10 0 -200
EPO переходит на байп. Отключить Отключить Отключить, Включить
Выходная частота (Гц) 50 50 50, 60
Выходное напряжение (В) 400 400 200, 208, 220, 380, 400, 415
Комп. вых. напряжения (%) 0.0 0.0 -5,0, -4,5, -4,0, -3,5, -3,0, -2,5, -2,0, -1,5, -1,0, -0,5, 0,0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0
Мин. RMS напр. байпаса (В) -10 -10 -10, -15, -20, -30
Макс. RMS напр. байпаса (В) 10 10 10, 15, 20, 25
Диапазон частот байпаса (%) 10 10 1, 2, 4, 5, 10
Скор. изм. вых. част. (Гц/с) 0,5 0,5 0,5-2,0
Исп. байпас при перегреве SCR Отключить Отключить Отключить, Включить
Разреш. переходы на байпас 10 10 3-10
ID в параллельной сист. 1 1 1-6
Число параллельных ИБП 2 2 2-6
Число парал. резервных ИБП 0 0 0, 1, 2, 3, 4, 5
Количество линеек батарей 1 3 1-32
Батарейных блоков на линейку 32 40 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Емкость бат. блока (А·ч) 7 7 7-2000
Период. ускор. заряда (М) 0 0 0-24
Максимальный зарядный ток 0,1 0,1 0,05-0,15
Плавающее напряжение (В) 2,25 2,25 2,20-2,29
Добавочное напряжение (В) 2,30 2,30 2,30-2,40
Продолжит. ускор. заряда (мин.) 240 240 0-999
Темп. компенсация заряда 0.000 0.000 0,000-0,007
Ускор. заряд Отключить Отключить Включить, Отключить
Авар. сигн., при отсут. бат. Включить Включить Включить, Отключить
Общий батарейный блок Нет Нет Да, Нет
Сост. внешнего авт. защ. бат. Включить Включить Отключить, Включить
Размыкание бат. автомата Включить Включить Отключить, Включить
Обр. питание на байпасе Включить Включить Отключить, Включить
Состояние внешнего MBB Отключить Отключить Отключить, Включить
ВЫХОД 01 Отключить Отключить Отключить, Общий сигнал тревоги, Штатный режим работы, От батареи, Статический байпас, Сервисный байпас, Перегрузка на выходе, Вентилятор неисправен, Батарея неисправна, Батарея отключена, Низкое напряжение батареи, Вход вне допуска, Байпас вне допуска, EPO активирован
ВЫХОД 02 Отключить Отключить
ВЫХОД 03 Отключить Отключить
ВЫХОД 04 Отключить Отключить
ВХОД 01 Отключить Отключить Отключить, ИНВ ВКЛ, ИНВ ВЫКЛ, Батарея неисправна, ГУ включена, Польз. сигн. трев. 3, Польз. сигн. трев. 4, Отключить ECO, Принуд. ИНВ ВЫКЛ
ВХОД 02 Отключить Отключить
ВХОД 03 Отключить Отключить
ВХОД 04 Отключить Отключить
Настройки самодиаг. Откл. авт. самодиагност. Откл. авт. самодиагност.

Отключить авт. самодиагност. , самодиагност. кажд. мес., самодиагност. кажд. день

Самодиагностика каждые 0 дн. 0 ч 0 мин. 0 дн. 0 ч 0 мин.  
Тип самодиаг. Настройка Настройка

10 секунд, 10 минут, EOD, -10 %, Настройка

Проверка взд. флтр (мес.) 3 3 0, 3, 4, 5, 12
Экспл. взд. фильтра (дн.) 0 0  
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.