990-5995E-006

Configuración predeterminada

Parámetro Valor predeterminado Opciones de configuración disponibles
SAI con baterías externas SAI con baterías internas
Brillo de la pantalla 63 63 1-63
Tiempo esp luz fondo (s) 60 60 10-255
ID del dispositivo 1 1 1-255
Velocidad de transmisión en baudios 9600 9600 2400, 4800, 9600, 14400, 19200
Tiempo esp. contraseña (min) 3 3 0-120
Fecha 2015-01-01 2015-01-01  
Hora 00:00:00 00:00:00  
Modo de funcionamiento Modo unitario Modo unitario Modo unitario, Modo ECO, Modo en paralelo, Modo ECO paralelo
Inicio automático Activar Activar Activar, Desactivar
Veloc. autoenv. Carga (%): 60 60 18-100
Modo convertidor de frecuenc. Desactivar Desactivar Activar, Desactivar
Funcionamiento en LBS LBS desactivado LBS desactivado LBS desactivado, LBS maestro, LBS esclavo
Retardo de transferencia (s) 1 1 0- 20
Retraso transfer. par. (s) 10 10 0 -200
EPO transf. a derivación Desactivar Desactivar Activar, Desactivar
Frecuencia de salida (Hz) 50 50 50, 60
Tensión salida (V): 400 400 200, 208, 220, 380, 400, 415
Compens. tensión salida (%) 0,0 0,0 -5,0; -4,5; -4,0; -3,5; -3,0; -2,5; -2,0; -1,5; -1,0; -0,5; 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0
Tensión RMS deriv. mín. (V) -10 -10 -10, -15, -20, -30
Tensión RMS deriv. máx. (V) 10 10 10, 15, 20, 25
Rango frecuencias deriv. (%) 10 10 1, 2, 4, 5, 10
Veloc. cambio voltaje (Hz/s) 0,5 0,5 0,5-2,0
Utilizar deriv. SCR sobrecal. Desactivar Desactivar Activar, Desactivar
Transf. permit. a derivación 10 10 3-10
ID paralelo 1 1 1-6
Número de SAI's en paralelo 2 2 2-6
Número SAI par. redundantes 0 0 0; 1; 2,3; 4; 5
Número bancos de baterías 1 3 1-32
Bloques batería por banco 32 40 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Capac. bloque batería (Ah) 7 7 7-2000
Carga rápida period (M) 0 0 0-24
Corriente de carga máxima 0,1 0,1 0,05-0,15
Tensión flotante (V) 2,25 2,25 2,20-2,29
Tensión carga rápida (V) 2,30 2,30 2,30-2,40
Duración de la carga rápida (min) 240 240 0-999
Compens. temp. flotante 0,000 0,000 0,000-0,007
Carga rápida Desactivar Desactivar Activar, Desactivar
Alarma batería no conectada Activar Activar Activar, Desactivar
Banco de baterías común No No , No
Estado disyun. bat. ext. Activar Activar Activar, Desactivar
Disparo disyuntor batería Activar Activar Activar, Desactivar
Retroalim. en derivación Activar Activar Activar, Desactivar
Estado de MBB externo Desactivar Desactivar Activar, Desactivar
SAL 01 Desactivar Desactivar Desactivar, Alarma común, En funcionam. normal, Con batería, Derivación estática, Derivac. mantenim., Sobrecarga de salida, Ventilador no func., Batería no operativa, Batería desconectada, Tensión batería baja, Entrada fuera tol., Deriv. fuera de tol., EPO activo
SAL 02 Desactivar Desactivar
SAL 03 Desactivar Desactivar
SAL 04 Desactivar Desactivar
EN 01 Desactivar Desactivar Desactivar, INV ON, INV OFF, Batería no operativa, Grup electr encend., Alarma personaliz. 3, Alarma personaliz. 4, Desactivar ECO, INV OFF forzado
EN 02 Desactivar Desactivar
EN 03 Desactivar Desactivar
EN 04 Desactivar Desactivar
Config. autocompr. Desactivar autocomprobac. Desactivar autocomprobac.

Desactivar autocomprobac., Autocomprobac. cada mes, Autocomprobac. cada día

Autocomprobación cada 0 días 0 horas 0 minutos 0 días 0 horas 0 minutos  
Tipo autocompr. Personaliz Personaliz

10 s, 10 min, Final día, -10%, Personaliz

Comprob filt polv (meses) 3 3 0, 3, 4, 5, 12
Cont. filtro polvo (días) 0 0  
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.