990-91580D-012

Dissipation thermique en BTU/h

50 kW Mode normal Mode ECO Mode batterie
Tension (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

1 963

1 916

1 963

694

694

606

1 501

1 685

1 547

50 % de la charge

3 647

3 462

3 554

862

949

775

3 094

3 278

3 186

75 % de la charge

5 889

5 610

5 610

1 162

1 162

1 032

5 193

5 193

5 332

100 % de la charge

8 791

8 414

8 226

1 376

1 376

1 203

8 226

8 039

8 039

100 kW Mode normal Mode ECO Mode batterie
Tension (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

3 647

3 647

3 647

1 036

862

862

3 278

3 370

3 370

50 % de la charge

7 109

6 924

6 924

1 549

1 376

1 203

6 555

6 371

6 555

75 % de la charge

11 499

11 220

10 941

2 064

1 804

1 804

10 941

10 386

10 941

100 % de la charge

17 204

16 453

16 828

2 752

2 060

2 060

16 828

16 078

16 453

150 kW Mode normal Mode ECO Mode batterie
Tension (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

5 471

5 332

5 471

1 293

1 293

1 293

4 778

4 916

5 054

50 % de la charge

10 386

10 109

10 386

1 804

2 064

1 804

9 557

9 557

9 833

75 % de la charge

17 248

16 411

16 829

2 706

2 706

2 706

15 994

15 578

15 578

100 % de la charge

26 371

24 679

24 679

4 128

3 608

3 608

24 679

23 557

24 117

200 kW Mode normal Mode ECO Mode batterie
Tension (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

7 109

7 109

7 294

1 723

1 723

1 723

6 739

6 555

6 924

50 % de la charge

138 479

13 478

13 847

2 752

2405

2 752

12 742

12 742

12 742

75 % de la charge

229 979

21 882

22 439

3 608

3 608

3 608

21 326

20 771

21 326

100 % de la charge

35 162

33 656

32 905

5 504

4 811

4 811

32 905

31 409

32 156

250 kW Mode normal Mode ECO Mode batterie
Tension (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

8 886

8 655

8 886

2 154

1 937

2 154

8 194

8 424

8 655

50 % de la charge

17 309

16 848

17 309

3 440

3 007

3 007

15 928

15 928

15 928

75 % de la charge

29 446

27 352

28 049

5 160

4 510

4 510

26 657

25 964

25 964

100 % de la charge

44 897

41 132

43 010

6 879

6 013

6 879

40 195

39 261

39 261

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.