990-91580D-012

Contacts en entrée et relais de sortie configurables

Contacts en entrée

Quatre contacts en entrée sont disponibles et peuvent être configurés pour indiquer un événement donné sur l'écran.

Les contacts en entrée prennent en charge 24 V CC 10 mA. Tous les circuits raccordés doivent avoir la même référence 0 V.

Nom Description Emplacement sur la carte 640-02383
IN _1 (contact en entrée 1) Contact en entrée configurable Borne J3009, 1-2
IN _2 (contact en entrée 2) Borne J3009, 3-4
IN _3 (contact en entrée 3) Borne J3009, 5-6
IN _4 (contact en entrée 4) Borne J3009, 7-8

Relais de sortie

Cinq relais de sortie sont disponibles et peuvent être configurés pour activer un ou plusieurs événements sur l'écran.

Les relais de sortie prennent en charge 24 V CA/V CC 1 A. Tous les circuits externes doivent être équipés de fusibles 1 A max. à action rapide.

Nom Description Emplacement sur la carte 640-02383
OUT _1 (relais de sortie 1) Relais de sortie configurable Borne J3001, 1 (Comm), 9 (NO), 2 (NC)
OUT _2 (relais de sortie 2) Borne J3001, 10 (Comm), 3 (NO), 11 (NC)
OUT _3 (relais de sortie 3) Borne J3001, 4 (Comm), 12 (NO), 5 (NC)
OUT _4 (relais de sortie 4) Borne J3001, 13 (Comm), 6 (NO), 14 (NC)
OUT _5 (relais de sortie 5) Borne J3001, 7 (Comm), 15 (NO), 8 (NC)
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.