990-91580E-017

Efficienza

20 kW Funzionamento normale Funzionamento a batteria Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

94.0%

94.1%

94.1%

97.1%

97.3%

96.7%

90.2%

90.0%

90.2%

Carico al 50%

95.4%

95.4%

95.5%

98.4%

98.4%

98.2%

93.7%

93.5%

93.5%

Carico al 75%

95.9%

95.9%

95.9%

98.8%

98.9%

98.7%

94.9%

94.8%

94.8%

Carico al 100%

96.0%

96.0%

96.1%

99.0%

99.0%

98.9%

95.4%

95.4%

95.4%

40 kW Funzionamento normale Funzionamento a batteria Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

94.6%

94.6%

94.5%

97.8%

97.8%

97.3%

93.1%

92.8%

92.7%

Carico al 50%

95.6%

95.8%

95.6%

98.7%

98.7%

98.5%

95.2%

95.0%

94.9%

Carico al 75%

96.0%

96.1%

96.1%

99.0%

99.0%

98.9%

95.9%

95.9%

95.7%

Carico al 100%

96.0%

96.2%

96.2%

99.1%

99.1%

99.0%

96.2%

96.2%

96.1%

50 kW Funzionamento normale Funzionamento a batteria Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

95.6%

95.7%

95.6%

96.6%

96.2%

96.5%

98.4%

98.4%

98.6%

Carico al 50%

95.9%

96.1%

96.0%

96.4%

96.3%

96.4%

99.0%

98.9%

99.1%

Carico al 75%

95.6%

95.8%

95.8%

96.1%

96.1%

96.1%

99.1%

99.1%

99.2%

Carico al 100%

95.1%

95.3%

95.4%

95.4%

95.5%

95.5%

99.2%

99.2%

99.3%

60 kW Funzionamento normale Funzionamento a batteria Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

94.6%

94.7%

94.6%

97.8%

97.9%

97.8%

93.8%

93.8%

93.6%

Carico al 50%

95.7%

95.8%

95.8%

98.7%

98.7%

98.7%

95.5%

95.4%

95.3%

Carico al 75%

96.0%

96.1%

96.2%

99.0%

99.0%

99.0%

96.1%

96.1%

96.0%

Carico al 100%

96.0%

96.2%

96.2%

99.1%

99.1%

99.1%

96.3%

96.4%

96.3%

80 kW Funzionamento normale Funzionamento a batteria Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

94.8%

94.7%

94.7%

97.9%

98.0%

97.9%

94.3%

94.1%

94.1%

Carico al 50%

95.8%

95.8%

95.9%

98.7%

98.8%

98.7%

95.8%

95.7%

95.6%

Carico al 75%

96.1%

96.1%

96.2%

99.0%

99.0%

99.0%

96.4%

96.3%

96.2%

Carico al 100%

96.1%

96.2%

96.3%

99.1%

99.1%

99.1%

96.5%

96.5%

96.4%

100 kW Funzionamento normale Funzionamento a batteria Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

95.9%

95.9%

95.9%

96.3%

96.2%

96.1%

98.8%

99.0%

99.0%

Carico al 50%

96.0%

96.1%

96.1%

96.3%

96.4%

96.3%

99.1%

99.2%

99.3%

Carico al 75%

95.7%

95.8%

95.9%

95.9%

96.1%

96.0%

99.2%

99.3%

99.3%

Carico al 100%

95.2%

95.4%

95.3%

95.2%

95.5%

95.3%

99.2%

99.4%

99.4%

150 kW Funzionamento normale Funzionamento a batteria Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

95.9%

96.0%

95.9%

96.4%

96.3%

96.2%

99.0%

99.0%

99.0%

Carico al 50%

96.1%

96.2%

96.1%

96.4%

96.4%

96.4%

99.3%

99.2%

99.3%

Carico al 75%

95.7%

95.9%

95.8%

96.0%

96.1%

96.1%

99.3%

99.3%

99.3%

Carico al 100%

95.1%

95.4%

95.4%

95.4%

95.6%

95.5%

99.2%

99.3%

99.3%

200 kW Funzionamento normale Funzionamento a batteria Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

96.0%

96.0%

95.9%

96.3%

96.3%

96.2%

99.0%

99.0%

99.0%

Carico al 50%

96.1%

96.2%

96.1%

96.3%

96.4%

96.3%

99.2%

99.3%

99.2%

Carico al 75%

95.7%

95.9%

95.8%

96.0%

96.1%

96.0%

99.3%

99.3%

99.3%

Carico al 100%

95.1%

95.3%

95.4%

95.4%

95.6%

95.5%

99.2%

99.3%

99.3%

250 kW Funzionamento normale Funzionamento a batteria Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

96.0%

96.1%

96.0%

96.2%

96.2%

96.1%

99.0%

99.1%

99.0%

Carico al 50%

96.1%

96.2%

96.1%

96.5%

96.4%

96.5%

99.2%

99.3%

99.3%

Carico al 75%

95.6%

95.9%

95.8%

96.1%

96.1%

96.1%

99.2%

99.3%

99.3%

Carico al 100%

95.0%

95.4%

95.2%

95.5%

95.6%

95.6%

99.2%

99.3%

99.2%

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.