Easy UPS 3S 3:1 400 V 的设备规划
输入规格 – 3:1 UPS
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 连接 | L1、L2、L3、N、PE | |||||||||||
| 输入电压范围 (V) | 304–477 | |||||||||||
| 频率范围 (Hz) | 45–65 | |||||||||||
| 额定输入电流 (A) | 16 | 15 | 15 | 24 | 23 | 22 | 32 | 31 | 30 | 48 | 46 | 44 |
| 最大输入电流 (A) | 19 | 18 | 18 | 29 | 28 | 26 | 38 | 37 | 36 | 58 | 55 | 53 |
| 输入电流限制 (A) | 22 | 20 | 20 | 33 | 31 | 30 | 44 | 42 | 41 | 65 | 63 | 60 |
| 总谐波失真度 (THDI) | <4% -
10 kVA UPS <5% - 15–30 kVA UPS |
|||||||||||
| 输入功率因数 | > 0.99 | |||||||||||
| 最大输入短路耐受电流 | Icc=10 kA | |||||||||||
| 保护 | 断路器和保险丝 | 保险丝 | ||||||||||
| 缓启动 | 15 秒 | |||||||||||
旁路规格 – 3:1 UPS
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 |
| 连接 | L、N、PE | |||||||||||
| 过载能力 | 125% 持续运行 125–130% 持续 10 分钟 130–150% 持续 1 分钟 >150% 持续 300 毫秒 |
|||||||||||
| 最低旁路电压 (V) | 176 | 184 | 192 | 176 | 184 | 192 | 176 | 184 | 192 | 176 | 184 | 192 |
| 最高旁路电压 (V) | 253 | 264 | 276 | 253 | 264 | 276 | 253 | 264 | 276 | 253 | 264 | 276 |
| 频率 (Hz) | 50 或 60 | |||||||||||
| 额定旁路电流 (A) | 46 | 43 | 42 | 69 | 66 | 63 | 91 | 87 | 84 | 137 | 131 | 125 |
| 最大输入短路耐受电流 | Icc=10 kA | |||||||||||
输出规格 – 3:1 UPS
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 |
| 连接 | L、N、PE | |||||||||||
| 过载能力 | 110% 持续
60 分钟 125% 持续 10 分钟 150% 持续 1 分钟 >150% 持续不到 200 毫秒 |
|||||||||||
| 输出电压容限 | ± 1% | |||||||||||
| 动态负载响应 | 40 毫秒 | |||||||||||
| 输出功率因数 | 1.0 | 1.0* | ||||||||||
| 额定输出电流 (A) | 46 | 43 | 42 | 69 | 66 | 63 | 91 | 87 | 84 | 137 | 131 | 125 |
|
输出短路电流 |
154 A/242 ms |
168 A/242 ms |
236 A/247 ms |
339 A/239 ms |
||||||||
| 总谐波失真度 (THDU) | <1%(100%
平衡线性负载时) <5.5%(100% 非线性负载时) |
|||||||||||
| 输出频率 (Hz) | 50 或 60 | |||||||||||
| 跟踪速率 (Hz/s) | 可编程:0.1 ~ 5.0。默认为 2.0。 | |||||||||||
| 输出性能分类(根据 EN62040–3) | VFI-SS–111 | |||||||||||
电池规格 - 带内部电池的 3:1 UPS
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |
|---|---|---|---|---|
| 充电功率 | 可编程 UPS 容量 1% ~ 20%默认为 10%。 | |||
| 最大充电功率 (W) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| 额定电池电压 (VDC) | ± 240 | |||
| 额定浮充电压 (VDC) | ± 270 | |||
| 满负载时的放电终止电压 (VDC) | ± 198 | |||
| 无负载时的放电终止电压 (VDC) | ± 210 | |||
| 满负载和额定电池电压时的电池电流 (A) | 22 | 33 | 44 | 66 |
| 满负载和最小电池电压时的电池电流 (A) | 27 | 40 | 54 | 81 |
| 温度补偿(每单体) | 可编程 0–5 mV。默认为 3 mV。 | |||
| 纹波电流 | < 5% C10 | |||
电池规格 – 可带外部电池的 3:1 UPS
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |
|---|---|---|---|---|
| 充电功率 | 可编程 UPS 容量 1% ~ 20%默认为 10%。 | |||
| 最大充电功率 (W) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| 额定电池电压(16–20 块)(VDC) | ± 192 ~ ± 240 | |||
| 额定浮充电压(16–20 块)(VDC) | ± 216 ~ ± 270 | |||
| 放电终止电压(16–20 块)(满负载)(VDC) | ± 158 ~ ± 198 | |||
| 放电终止电压(16–20 块)(无负载)(VDC) | ± 168 ~ ± 210 | |||
| 满负载和额定电池电压时的电池电流(16–20 块)(A) | 28–22 | 42–33 | 55–44 | 83–66 |
| 满负载和最小电池电压时的电池电流(16–20 块)(A) | 34–27 | 50–40 | 67–54 | 101–81 |
| 温度补偿(每单体) | 可编程 0–5 mV。默认为 3 mV。 | |||
| 纹波电流 | < 5% C10 | |||
所需的上下游保护及线缆规格 – 3:1 UPS
本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.5,且须符合以下要求:
-
90°C 导线
-
环境温度为 30°C
-
使用铜导线
-
安装方式 C
-
PE 规格基于 IEC 60364-5-54 标准中的表 54.2。
-
仅针对 AC 线缆:最大长度为 70 m 且线路电压降 <3%,安装于疏孔线缆架,XLPE 类绝缘,单层三角排列,在 35°C 及 400 V 电压环境下四根一组的线缆群的谐波电流失真度 (THDI) 为 15% ~ 33%。
-
仅针对 DC 线缆:最大长度为 15 m 且线路电压降 <1%。
10 kVA UPS
|
Breaker type
Breaker type |
Cable size per phase (mm2) | PE cable size (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| 输入
- 单市电 输入 - 双市电 |
iC65H-C-50A
/ C60H-C-50A iC65H-C-20A / C60H-C-20A |
16 6 |
16 6 |
| Bypass | iC65H-C-50A / C60H-C-50A | 16 | 16 |
| Output | C65N-B-2P-25A/ C60N-B-2P-25A |
16 | 16 |
| Battery | Compact NSX100F DC TM50D - 3P | 8 | 8 |
15 kVA UPS
|
Breaker type
Breaker type |
Cable size per phase (mm2) | PE cable size (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| 输入 - 单市电 输入 - 双市电 |
C120H-C-80A
/ NSX100F TM80C 80A iC65H-C-32A / C60H-C-32A |
25 6 |
16 6 |
| Bypass | C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A | 25 | 16 |
| Output | C65N-B-2P-25A/ C60N-B-2P-25A |
25 | 16 |
| Battery | Compact NSX100F DC TM63D - 3P | 8 | 8 |
20 kVA UPS
|
Breaker type
Breaker type |
Cable size per phase (mm2) | PE cable size (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| 输入 - 单市电 输入 - 双市电 |
C120H-C-100A
/ NSX100F TM100C 100A iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
35 10 |
16 10 |
| Bypass | C120H-C-100A / NSX100F TM100C 100A | 35 | 16 |
| Output | C65N-B-2P-32A/ C60N-B-2P-32A |
35 | 16 |
| Battery | Compact NSX100F DC TM80D - 3P | 16 | 16 |
30 kVA UPS
|
Breaker type
Breaker type |
Cable size per phase (mm2) | PE cable size (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| 输入 - 单市电 输入 - 双市电 |
Compact
NSX160F TM160C 160A iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A |
50 16 |
25 16 |
| Bypass | Compact NSX160F TM160C 160A | 50 | 25 |
| Output | C65N-B-2P-50A/ C60N-B-2P-50A |
50 | 25 |
| Battery | Compact NSX160F DC TM125D - 3P | 25 | 16 |
-
这些保护装置可确保每个 Easy 3S 输出电路的选择性。
-
如未安装建议的下游保护装置,一旦发生短路,可能导致所有其他输出电路断电超过 50 ms。
-
建议的输出分支断路器仅供参考。电路中是否加入输出分支断路器取决于具体使用情况。
重量和尺寸 – 3:1 UPS
| UPS | 重量 (kg) | 高度 (mm) | 宽度 (mm) | 深度 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10 kVA 3:1 UPS - 可带外部电池 | 36 | 530 | 250 | 700 |
| 15 kVA 3:1 UPS - 可带外部电池 | 36 | 530 | 250 | 700 |
| 20 kVA 3:1 UPS - 可带外部电池 | 58 | 770 | 250 | 800 |
| 30 kVA 3:1 UPS - 可带外部电池 | 60 | 770 | 250 | 800 |
| 10 kVA 3:1 UPS - 带内部电池 | 130* | 1400 | 380 | 907 |
| 15 kVA 3:1 UPS - 带内部电池 | 130* | 1400 | 380 | 907 |
| 20 kVA 3:1 UPS - 带内部电池 | 150* | 1400 | 380 | 907 |
| 30 kVA 3:1 UPS - 带内部电池 | 185* | 1400 | 500 | 996 |
| 电池 | 27 | 157 | 107 | 760 |
运输重量和尺寸 – 3:1 UPS
| UPS | 重量 (kg) | 高度 (mm) | 宽度 (mm) | 深度 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10 kVA 3:1 UPS - 可带外部电池 | 50 | 772 | 400 | 857 |
| 15 kVA 3:1 UPS - 可带外部电池 | 50 | 772 | 400 | 857 |
| 20 kVA 3:1 UPS - 可带外部电池 | 75 | 1015 | 400 | 982 |
| 30 kVA 3:1 UPS - 可带外部电池 | 77 | 1015 | 400 | 982 |
| 10 kVA 3:1 UPS - 带内部电池 | 145* | 1640 | 563 | 1014 |
| 15 kVA 3:1 UPS - 带内部电池 | 145* | 1640 | 563 | 1014 |
| 20 kVA 3:1 UPS - 带内部电池 | 158* | 1640 | 563 | 1014 |
| 30 kVA 3:1 UPS - 带内部电池 | 185* | 1640 | 683 | 1114 |
| 电池 | 28 | 180 | 140 | 820 |