输入功率因数
输入功率因数 – 3:3 UPS
这些值针对 400 V、50 Hz 负载。
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25% 负载 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.97 | 0.96 |
| 50% 负载 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 75% 负载 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 100% 负载 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
输入功率因数 – 3:1 UPS
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |
|---|---|---|---|---|
| 25% 负载 |
0.96 |
0.97 |
0.94 |
0.96 |
| 50% 负载 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
| 75% 负载 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
| 100% 负载 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |