效率 – 3:1 UPS
正常模式中的效率
这些值针对 400 V、50 Hz 负载。
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |
|---|---|---|---|---|
| 25% 负载 |
94.2 |
94.2 |
94.6 |
95.1 |
| 50% 负载 |
95.2 |
95.0 |
95.5 |
95.6 |
| 75% 负载 |
94.9 |
94.8 |
95.3 |
95.2 |
| 100% 负载 |
94.4 |
94.4 |
95.0 |
94.7 |
ECO 模式中的效率
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |
|---|---|---|---|---|
| 25% 负载 |
94.0 |
94.9 |
95.2 |
96.4 |
| 50% 负载 |
96.2 |
96.7 |
97.4 |
98.0 |
| 75% 负载 |
97.3 |
97.6 |
98.0 |
98.5 |
| 100% 负载 |
97.8 |
98.1 |
98.4 |
98.7 |
电池运行模式中的效率
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |
|---|---|---|---|---|
| 25% 负载 |
94.0 |
93.3 |
94.5 |
94.7 |
| 50% 负载 |
94.9 |
94.6 |
95.2 |
95.4 |
| 75% 负载 |
94.7 |
94.5 |
95.2 |
95.2 |
| 100% 负载 |
94.3 |
94.0 |
94.9 |
94.6 |