990-91077K-037

型号列表

400 V UPS

3:3 UPS - 可带外部电池 3:1 UPS - 可带外部电池
  • Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS - 可带外部电池 (E3SUPS10KH)

  • Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 UPS - 可带外部电池 (E3SUPS15KH)

  • Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:3 UPS - 可带外部电池 (E3SUPS20KH)

  • Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS - 可带外部电池 (E3SUPS30KH)

  • Easy UPS 3S 40 kVA 400 V 3:3 UPS - 可带外部电池 (E3SUPS40KH)

  • Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:1 UPS - 可带外部电池 (E3SUPS10K3I)

  • Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:1 UPS - 可带外部电池 (E3SUPS15K3I)

  • Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:1 UPS - 可带外部电池 (E3SUPS20K3I)

  • Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:1 UPS - 可带外部电池 (E3SUPS30K3I)

3:3 UPS - 可带外部电池 3:1 UPS - 可带外部电池
  • Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS - 可带内部电池 (E3SUPS10KHB) *

  • Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 UPS - 可带内部电池 (E3SUPS15KHB) *

  • Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:3 UPS - 可带内部电池 (E3SUPS20KHB) *

  • Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS - 可带内部电池 (E3SUPS30KHB) *

  • Easy UPS 3S 40 kVA 400 V 3:3 UPS - 可带内部电池 (E3SUPS40KHB) *

  • Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS - 1 个内部 7Ah 模块电池组(可扩展至 3 个)(E3SUPS10KHB1) *

  • Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS - 2 个内部 7Ah 模块电池组(可扩展至 3 个)(E3SUPS10KHB2) *

  • Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 UPS - 1 个内部 7Ah 模块电池组(可扩展至 3 个)(E3SUPS15KHB1) *

  • Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 UPS - 2 个内部 7Ah 模块电池组(可扩展至 3 个)(E3SUPS15KHB2) *

  • Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:3 UPS - 2 个内部 7Ah 模块电池组(可扩展至 3 个)(E3SUPS20KHB1) *

  • Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:3 UPS - 3 个内部 7Ah 模块电池组 (E3SUPS20KHB2) *

  • Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS - 2 个内部 7Ah 模块电池组(可扩展至 4 个)(E3SUPS30KHB1) *

  • Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS - 4 个内部 7Ah 模块电池组 (E3SUPS30KHB2) *

  • Easy UPS 3S 40 kVA 400 V 3:3 UPS - 3 个内部 7Ah 模块电池组(可扩展至 4 个)(E3SUPS40KHB1) *

  • Easy UPS 3S 40 kVA 400 V 3:3 UPS - 4 个内部 7Ah 模块电池组 (E3SUPS40KHB2) *

  • Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:1 UPS - 可带内部电池 (E3SUPS10K3IB) *

  • Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:1 UPS - 可带内部电池 (E3SUPS15K3IB) *

  • Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:1 UPS - 可带内部电池 (E3SUPS20K3IB) *

  • Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:1 UPS - 可带内部电池 (E3SUPS30K3IB) *

  • Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:1 UPS - 1 个内部 7Ah 模块电池组(可扩展至 3 个)(E3SUPS10K3IB1) *

  • Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:1 UPS - 2 个内部 7Ah 模块电池组(可扩展至 3 个)(E3SUPS10K3IB2) *

  • Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:1 UPS - 1 个内部 7Ah 模块电池组(可扩展至 3 个)(E3SUPS15K3IB1) *

  • Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:1 UPS - 2 个内部 7Ah 模块电池组(可扩展至 3 个)(E3SUPS15K3IB2) *

  • Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:1 UPS - 2 个内部 7Ah 模块电池组(可扩展至 3 个)(E3SUPS20K3IB1) *

  • Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:1 UPS - 3 个内部 7Ah 模块电池组 (E3SUPS20K3IB2) *

  • Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:1 UPS - 2 个内部 7Ah 模块电池组(可扩展至 4 个)(E3SUPS30K3IB1) *

  • Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:1 UPS - 4 个内部 7Ah 模块电池组 (E3SUPS30K3IB2) *

208 V UPS

3:3 UPS  
  • Easy UPS 3S 10 kVA 208 V 3:3 UPS 15 分钟运行时间 (E3SUPS10KFB1) *

  • Easy UPS 3S 15 kVA 208 V 3:3 UPS 9 分钟运行时间 (E3SUPS15KFB1) *

  • Easy UPS 3S 20 kVA 208 V 3:3 UPS 10 分钟运行时间 (E3SUPS20KFB1) *

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?