Requisitos de protección aguas arriba y dimensión de los cables
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima permitida
de los cables es de 4/0 AWG.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Las dimensiones de los cables detalladas en este manual se basan en la tabla 310.15 (B)(16) de NEC, con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C (194 °F) (terminación a 75 °C [167 °F])
-
Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)
-
Uso de conductores de cobre
-
Método de instalación C
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C (86 °F), se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma NEC.
Las dimensiones de los conductores de toma de tierra del equipo (EGC) se asignan de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de NEC.
| Potencia nominal del SAI | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fases de entrada (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 1 | 2/0 | |||||
| EGC de entrada (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||||
| Fases de derivación/salida (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 1 | 2/0 | |||||
| EGC de derivación/EGC de salida (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||||
| Neutro (AWG/kcmil) | 4 | 3 | 1/0 | 2x1/0 | 2x2/0 | |||||
| Batería +/-/N (AWG/kcmil) | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | |||||
| EGC de batería (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||||
PELIGRO