990-6401C-006

Especificaciones de entrada

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Tensión (V) 208 220 208 220 208 220 208 220 208 220
Conexiones L1, L2, L3, N, G
Rango de tensión de entrada (V) 176–253
Rango de frecuencia (Hz) 40–70
Corriente de entrada nominal (A) 31 30 46 44 61 58 92 86 120 113
Corriente de entrada máxima (A) 37 35 54 51 72 69 107 102 143 136
Límite de corriente de entrada (A) 58 85 114 169 225
Distorsión armónica total de corriente (THDI) ≤4 % a 100 % de carga lineal (simétrica)
Factor de potencia de entrada ≥0,99 a cargas >75 %
Clasificación máxima de cortocircuito RMS simétrica de 10 kA
Protección Protección de retroalimentación y fusibles integrados
Rampa de corriente de entrada 30 segundos
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.