Protection en amont et sections de câbles requises
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables. La section de câble
maximale autorisée est de 4/0 AWG.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau 310.15 (B)(16) du National Electrical Code (NEC), en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C (194 °F) (terminaison à 75 °C (167 °F))
-
Température ambiante de 30 °C (86 °F)
-
Utilisation de conducteurs en cuivre
-
Méthode d'installation C
Si la température ambiante dépasse 30 °C (86 °F), il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme NEC.
Le dimensionnement des conducteurs de mise à la terre de l'équipement doit être conforme à NEC, article 250.122 et tableau 250.122.
| Puissance nominale de l'ASI | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phases d'entrée (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 1 | 2/0 | |||||
| Conducteurs de mise à la terre d'entrée (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||||
| Phases de bypass/sortie (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 1 | 2/0 | |||||
| Conducteurs de mise à la terre de bypass/de sortie (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||||
| Neutre (AWG/kcmil) | 4 | 3 | 1/0 | 2x1/0 | 2x2/0 | |||||
| Batterie +/-/N (AWG/kcmil) | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | |||||
| Conducteurs de mise à la terre de batterie (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||||
DANGER