990-6401C-006

Especificaciones de salida

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Tensión (V) 208 220 208 220 208 220 208 220 208 220
Conexiones L1, L2, L3, N, G
Capacidad de sobrecarga 110 % por 60 minutos
125 % por 10 minutos
150 % por 1 minuto
>150 % hasta 200 milisegundos
Regulación de tensión de salida ± 1 % con carga simétrica
Respuesta de carga dinámica ± 5 % después de 20 milisegundos
Factor de potencia de salida 1,0
Corriente de salida nominal (A) 28 26 42 40 56 52 83 79 111 105
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) <1,5 % a 100 % de carga lineal
<6 % a 100 % de carga no lineal
Frecuencia de salida (Hz) 50/60 Hz (sincronizado con derivación) - 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre)
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC62040–3) VFI-SS-121
Factor de potencia de carga De 0,7 en adelanto a 0,7 en retardo sin reducción
Factor de cresta de carga 2.5:1
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.