990-6401C-006

Especificaciones de derivación

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Tensión (V) 208 220 208 220 208 220 208 220 208 220
Conexiones L1, L2, L3, N, G
Capacidad de sobrecarga 110 % continuo
125 % durante 10 minutos
150 % durante 1 minuto
>150 % durante 300 milisegundos
Tensión de derivación mínima (V) 125 132 125 132 125 132 125 132 125 132
Tensión de derivación máxima (V) 260 275 260 275 260 275 260 275 260 275
Frecuencia (Hz) 50 o 60
Rango de frecuencia (Hz) ±1, ±3, ±5 (seleccionable por el usuario)
Corriente de derivación nominal (A) 29 28 43 41 57 54 86 81 113 107
Clasificación máxima de cortocircuito RMS simétrica de 10 kA
Protección Protección de retroalimentación (backfeed) integrada
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.