990-6401C-006

Especificaciones de la batería

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Potencia de carga Programable del 1 % al 15 % de la capacidad del SAI. El valor predeterminado es del 10 %.
Máxima potencia de carga (W) 1500 2250 3000 4500 6000
Tensión nominal de la batería (20 bloques) (VCC) ± 120
Tensión nominal flotante (20 bloques) (VCC) ± 136
Tensión de fin de descarga (20 bloques) (≥ 3C) (VCC) ± 96
Tensión de fin de descarga (20 bloques) (≤ 0,05C) (VCC) ± 105
Corriente de la batería a plena carga y tensión nominal de batería (20 bloques) (A) 46 68 91 136 182
Corriente de la batería a plena carga y tensión mínima de batería (20 bloques) (A) 57 85 114 170 227
Compensación de temperatura (por celda) Programable de 0 a 5 mV. El valor predeterminado es de 3 mV si la temperatura de la batería es superior a 25 °C (77 °F).
Corriente de ondulación < 5 % C20
Prueba de batería Manual/automática (seleccionable)
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.