990-6401C-006

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F )* De -15 °C a 40 °C (de 5 °F a 104 °F) para sistemas con baterías
De -25 °C a 55 °C (de -13 °F a 131 °F) para sistemas sin baterías
Humedad relativa 0–95 % sin condensación
Disminución de la potencia por altitud según
IEC 62040–3

Diseñado para altitud de funcionamiento de 0 a 2000 m (de 0 a 6600 pies).

Reducción de potencia necesaria de 1000-2000 m:
Hasta 1000 m (3300 pies): 1000
Hasta 1500 m (5000 pies): 0,975
Hasta 2000 m (6600 pies): 0,950

< 15 000 m (50 000 pies) por encima del nivel del mar (o en un entorno con presión de aire equivalente)
Ruido audible 10 kVA: ≤65 dBA a plena carga
15-30 kVA: ≤68 dBA a plena carga
40 kVA: ≤70 dBA a plena carga
 
Clase de protección IP20 (filtro de polvo estándar)
Color RAL 9003
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.