Especificaciones funcionales
Características de la pantalla
|
Característica |
Descripción |
|---|---|
|
Tipo |
Pantalla LCD de color TFT |
|
Resolución (píxeles) |
320 x 240 (QVGA) |
|
Área de visualización activa (An x Al) |
115,2 x 86,4 mm (4,53 x 3,40 pulg.) |
|
Colores de la pantalla |
65.536 colores |
|
Retroiluminación |
Retroiluminación LED |
|
Duración: 50.000 horas antes de que se quede con sólo el 50 % de brillo Temperatura ambiente: 25 °C (77 °F) |
|
|
No intercambiable |
|
|
Ajuste de brillo |
16 niveles de ajuste mediante el panel táctil en el menú . |
|
Brillo en la superficie LCD |
LED blanco: 350 cd/m2 (33 cd/pie2) máximo |
|
Ángulo de visión |
(Condición de la prueba: porcentaje de contraste > 2) |
Reloj
Las variaciones en las condiciones de funcionamiento pueden causar un cambio en el reloj de -380 segundos a +90 segundos al mes.
Panel táctil
|
Característica |
Descripción |
|---|---|
|
Tipo |
Tipo de película de resistencia analógica (lengüeta metálica chapada en oro) |
|
Duración |
1 millón de toques como mínimo |