990-91430E-034

Aksesuar Kitlerine Genel Bakış

Aksesuar Kiti 0M-95318: Bara Takımı

NOT: Bu aksesuar kitini saha servis temsilcisi için saklayın. Baralar, devreye alma hizmeti sırasında Schneider Electric tarafından kurulacaktır.

Aksesuar Kiti 0M-95319: Kapak Takımı

NOT: Bu aksesuar kitini saha servis temsilcisi için saklayın. Kapaklar, devreye alma hizmeti sırasında Schneider Electric tarafından kurulacaktır.

Aksesuar Kiti 0M-95320: Kablo Kiti

Parça Numarası

Açıklama

Miktar

Kullanıldığı yer

0W76926

Akü modülünden akü modülüne sinyal kablosu – standart 15 Not: Bu sinyal kablolarını saha servis temsilcisi için saklayın. Bu sinyal kabloları, devreye alma hizmeti sırasında Schneider Electric tarafından kurulacaktır.

0W76936

Akü modülünden akü modülüne sinyal kablosu – uzun 1

0W76933

Akü modülünden RBMS'ye sinyal kablosu 1

0W76928

Bir sonraki akü kabininde RBMS CAN 2'den RBMS CAN 1'e sinyal kablosu 1 Sinyal Kablolarını Ana Şaltere, Kabin BMS'sine ve Sistem BMS Portlarına Yönlendirin

0W76929

MCCB AUX 1'den UPS'e sinyal kablosu 1

0W76934

Bir sonraki akü kabininde MCCB AUX 2'den MCCB AUX 1'e sinyal kablosu 1

0W13444

SGB G/Ç 1'den UPS'e giden sinyal kablosu 1

0W13442

SGB G/Ç 2'den UPS'e giden sinyal kablosu 1

0W76972

Akü kabinleri arasında SGB G/Ç 1'den SGB G/Ç 1'e sinyal kablosu 1

Aksesuar Kiti 0M-95331: Sismik Sabitleme ve Sigorta Kiti

Parça Numarası

Açıklama

Miktar

Kullanıldığı yer

870-50102

Sabitleme parçaları 4 Arka Sismik Sabitlemeyi Takın

870-51172

Sismik braketler arasındaki ara bağlantı plakası 1

803-0684

Contalı M6 x 12 torx cıvata 4

803-0686

Contalı M6 x 16 mm torx 18 Arka Sismik Sabitlemeyi Takın ve Akü Kabinlerini Yerleştirin ve Ara Bağlantıları.

TME00409

500 A hızlı tip sigorta 1 Not: Saha servis temsilcisi için saklayın. Sigortalar, devreye alma hizmeti sırasında Schneider Electric tarafından kurulacaktır.

TME24508

M12 x 35 saplama 2

HUA26611

Esnek contalı M12 altıgen somun 2

HUA41574

3 A gücünde sigortası 2

Opsiyonel Kit

Parça Numarası

Açıklama

Miktar

Kullanıldığı yer

LIBSEOPT002

Galaxy LIB kabin SMPS AC/DC dönüştürücü

1* Not: Kurulum kılavuzunu bulmak için SMPS AC/DC dönüştürücü üzerindeki QR kodunu tarayın.

LIBSEFUSEKIT

Galaxy 10 modüllü LIB kabin sigorta kiti

1 Not: Saha servis temsilcisi için saklayın. Baralar, devreye alma hizmeti sırasında Schneider Electric tarafından kurulacaktır.

LIBSEDATABMSIEC

Her akü sistemi için bir veri kayıt kiti takın.

*

Galaxy LIB kabin veri kayıt kiti IEC versiyonu

1 Not: Saha servis temsilcisi için saklayın.

LIBSEDATABMSUL

Her akü sistemi için bir veri kayıt kiti takın.

*

Galaxy LIB kabin veri kayıt kiti UL versiyonu

1 Not: Saha servis temsilcisi için saklayın.

LIBSEOPT001

Galaxy LIB 25 m iletişim kablosu kiti

1  
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.