990-91430E-017

Panoramica dei kit di accessori

Kit accessori 0M-95318: Kit sbarre

NOTA: Conservare questo kit di accessori per il rappresentante dell'assistenza sul campo. Le sbarre verranno installate da Schneider Electric durante il servizio di avviamento.

Kit accessori 0M-95319: Kit di copertura

NOTA: Conservare questo kit di accessori per il rappresentante dell'assistenza sul campo. Le coperture verranno installate da Schneider Electric durante il servizio di avviamento.

Kit accessori 0M-95320: Kit cavi

Codice componente

Descrizione

Quantità

Utilizzato in

0W76926

Cavo di segnale da modulo batteria a modulo batteria – standard 15 Nota: Conservare questi cavi di segnale per il rappresentante dell'assistenza sul campo. Questi cavi di segnale verranno installati da Schneider Electric durante il servizio di avviamento.

0W76936

Cavo di segnale da modulo batteria a modulo batteria – lungo 1

0W76933

Cavo di segnale da modulo batteria a RBMS 1

0W76928

Cavo di segnale da RBMS CAN 2 a RBMS CAN 1 nel successivo armadio delle batterie 1 Far passare i cavi di segnale fino alle porte di connessione dell'interruttore del rack, del rack BMS e del System BMS

0W76929

Cavo di segnale da MCCB AUX 1 all'UPS 1

0W76934

Cavo di segnale da MCCB AUX 2 a MCCB AUX 1 nel successivo armadio delle batterie 1

0W13444

Cavo di segnale da SGB I/O 1 all'UPS 1

0W13442

Cavo di segnale da SGB I/O 2 all'UPS 1

0W76972

Cavo di segnale da SGB I/O 1 a SGB I/O 1 tra gli armadi delle batterie 1

Kit di accessori 0M-95331: Kit ancoraggio sismico e fusibili

Codice componente

Descrizione

Quantità

Utilizzato in

870-50102

Parti di ancoraggio 4 Installazione dell'ancoraggio sismico posteriore

870-51172

Piastra di interconnessione tra staffe antisismiche 1

803-0684

Vite Torx M6 x 12 mm con rondella 4

803-0686

Vite Torx M6 x 16 con rondella 18 Installazione dell'ancoraggio sismico posteriore e Posizionare e collegare tra loro gli armadi delle batterie.

TME00409

Fusibile ad azione rapida da 500 A 1 Nota: Conserva per il rappresentante dell'assistenza sul campo. I fusibili verranno installati da Schneider Electric durante il servizio di avviamento.

TME24508

Perno M12 x 35 2

HUA26611

Dado esagonale M12 con rondella elastica 2

HUA41574

Fusibile da 3 A 2

Kit facoltativo

Codice componente

Descrizione

Quantità

Utilizzato in

LIBSEOPT002

Armadio Galaxy LIB convertitore SMPS CA/CC

1* Nota: scansionare il codice QR sul convertitore SMPS CA/CC per trovare il manuale di installazione.

LIBSEFUSEKIT

Kit di fusibili per armadio LIB Galaxy a 10 moduli

1 Nota: Conserva per il rappresentante dell'assistenza sul campo. Le sbarre verranno installate da Schneider Electric durante il servizio di avviamento.

LIBSEDATABMSIEC

Installare un kit di registrazione dati per ogni sistema di batterie.

*

Kit di registrazione dati per armadi Galaxy LIB versione IEC

1 Nota: Conserva per il rappresentante dell'assistenza sul campo.

LIBSEDATABMSUL

Installare un kit di registrazione dati per ogni sistema di batterie.

*

Kit di registrazione dati per armadi Galaxy LIB versione UL

1 Nota: Conserva per il rappresentante dell'assistenza sul campo.

LIBSEOPT001

Kit cavo di comunicazione Galaxy LIB 25 m

1  
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.