990-91430E-018

アクセサリーキットの概要

アクセサリーキット0M-95318:バスバーキット

注記: このアクセサリーキットは、フィールドサービスエンジニアが使用するときに備えて保管しておいてください。バスバーはSchneider Electricによるスタートアップサービス時に取り付けられます。

アクセサリーキット0M-95319:カバーキット

注記: このアクセサリーキットは、フィールドサービスエンジニアが使用するときに備えて保管しておいてください。カバーはSchneider Electricによるスタートアップサービス時に取り付けられます。

アクセサリーキット0M-95320:ケーブルキット

パーツ番号

説明

数量

用途

0W76926

バッテリーモジュール間の信号ケーブル – 標準 15 注意:これらの信号ケーブルはフィールドサービスエンジニアが使用するときに備えて保管しておいてください。信号ケーブルは、Schneider Electricによるスタートアップサービス時に取り付けられます。

0W76936

バッテリーモジュール間の信号ケーブル – ロング 1

0W76933

バッテリーモジュールからRBMSへの信号ケーブル 1

0W76928

RBMS CAN 2から隣のバッテリーキャビネットのRBMS CAN 1への信号ケーブル 1 スイッチギアー、ラックBMS、システムBMSポートへの信号ケーブルの配線

0W76929

MCCB AUX 1からUPSへの信号ケーブル 1

0W76934

MCCB AUX 2から隣のバッテリーキャビネットのMCCB AUX 1への信号ケーブル 1

0W13444

SGB I/O 1からUPSへの信号ケーブル 1

0W13442

SGB I/O 2からUPSへの信号ケーブル 1

0W76972

バッテリーキャビネット間でSGB I/O 1同士を接続する信号ケーブル 1

アクセサリーキット0M-95331:耐震固定およびヒューズキット

パーツ番号

説明

数量

用途

870-50102

固定パーツ 4 背面耐震アンカーの設置

870-51172

耐震ブラケット間の相互接続プレート 1

803-0684

ワッシャ付きM6 x 12 mmトルクスネジ 4

803-0686

ワッシャ付きM6 x 16 mmトルクスネジ 18 背面耐震アンカーの設置およびバッテリーキャビネットの配置と相互接続

TME00409

500 A即断型ヒューズ 1 注意:フィールドサービスエンジニアが使用するときに備えて保管しておいてください。ヒューズはSchneider Electricによるスタートアップサービス時に取り付けられます。

TME24508

M12 x 35スタッド 2

HUA26611

スプリングワッシャ付きM12六角ナット 2

HUA41574

3 A定格ヒューズ 2

オプションキット

パーツ番号

説明

数量

用途

LIBSEOPT002

Galaxy LIBキャビネットSMPS AC/DC変換器

1* 注意:SMPS AC/DC変換器のQRコードをスキャンして、設置マニュアルを確認してください。

LIBSEFUSEKIT

Galaxy 10モジュールLIBキャビネットヒューズキット

1 注意:フィールドサービスエンジニアが使用するときに備えて保管しておいてください。バスバーはSchneider Electricによるスタートアップサービス時に取り付けられます。

LIBSEDATABMSIEC

各バッテリーシステムにデータログキットを1つずつ取り付けます。

*

Galaxy LIBキャビネットデータログキットIECバージョン

1 注意:フィールドサービスエンジニアが使用するときに備えて保管しておいてください。

LIBSEDATABMSUL

各バッテリーシステムにデータログキットを1つずつ取り付けます。

*

Galaxy LIBキャビネットデータログキットULバージョン

1 注意:フィールドサービスエンジニアが使用するときに備えて保管しておいてください。

LIBSEOPT001

Galaxy LIB 25 m通信ケーブルキット

1  
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.