990-91430E-037

附件包概述

附件包 0M-95318:铜排套件

注: 妥善保存附件包以备现场服务代表使用。铜排应由施耐德电气工程师在调试服务期间安装。

附件包 0M-95319:盖板套件

注: 妥善保存附件包以备现场服务代表使用。盖板应由施耐德电气工程师在调试服务期间安装。

附件包 0M-95320:线缆套件

部件号

说明

数量

使用范围

0W76926

用于连接电池模块的信号线 – 标准 15 注意:妥善保存信号线以备现场服务代表使用。信号线应由施耐德电气工程师在调试服务期间安装。

0W76936

用于连接电池模块的信号线 – 加长 1

0W76933

用于连接电池模块和 RBMS 的信号线 1

0W76928

用于连接 RBMS CAN 2 和 RBMS CAN 1(邻近电池柜)的信号线 1 将信号线敷设至开关设备、机架 BMS 和系统 BMS 各端口

0W76929

用于连接 MCCB AUX 1 和 UPS 的信号线 1

0W76934

用于连接 MCCB AUX 2 和 MCCB AUX 1(邻近电池柜)的信号线 1

0W13444

用于连接 SGB I/O 1 和 UPS 的信号线 1

0W13442

用于连接 SGB I/O 2 和 UPS 的信号线 1

0W76972

用于连接电池柜之间 SGB I/O 1 和 SGB I/O 1 的信号线 1

附件包 0M-95331:抗震固定和保险丝套件

部件号

说明

数量

使用范围

870-50102

固定件 4 安装背面抗震固定支架

870-51172

抗震支架之间的连接板 1

803-0684

M6 x 12 梅花螺栓及垫圈 4

803-0686

M6 x 16 梅花螺栓及垫圈 18 安装背面抗震固定支架摆放电池柜并进行互连

TME00409

500 A 快熔保险丝 1 注意:妥善保存以备现场服务代表使用。保险丝应由施耐德电气工程师在调试服务期间安装。

TME24508

M12 x 35 接线柱 2

HUA26611

M12 六角螺母带弹簧垫圈 2

HUA41574

3 A 保险丝 2

可选件

部件号

说明

数量

使用范围

LIBSEOPT002

Galaxy LIB 机柜 SMPS AC/DC 转换器

1* 注意:扫描 SMPS AC/DC 转换器上的二维码,查找安装手册。

LIBSEFUSEKIT

Galaxy 10 模块 LIB 机柜保险丝套件

1 注意:妥善保存以备现场服务代表使用。铜排应由施耐德电气工程师在调试服务期间安装。

LIBSEDATABMSIEC

为每个电池系统安装数据日志套件。

*

Galaxy LIB 机柜数据日志套件 - IEC 版

1 注意:妥善保存以备现场服务代表使用。

LIBSEDATABMSUL

为每个电池系统安装数据日志套件。

*

Galaxy LIB 机柜数据日志套件 - UL 版

1 注意:妥善保存以备现场服务代表使用。

LIBSEOPT001

Galaxy LIB 25 米通讯缆线套件

1  
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.