990-91430E-019

액세서리 키트 개요

액세서리 키트 0M-95318: 부스바 키트

주의: 현장 서비스 담당자를 위해 이 액세서리 키트를 보관해 두십시오. 부스바는 시동 서비스 중에 Schneider Electric에서 설치합니다.

액세서리 키트 0M-95319: 커버 키트

주의: 현장 서비스 담당자를 위해 이 액세서리 키트를 보관해 두십시오. 커버는 시동 서비스 중에 Schneider Electric에서 설치합니다.

액세서리 키트 0M-95320: 케이블 키트

부품 번호

설명

수량

용도

0W76926

배터리 모듈에서 배터리 모듈로 연결되는 신호 선 – 표준 15 참고: 현장 서비스 담당자를 위해 이 신호 선을 보관해 두십시오. 이 신호 선은 시동 서비스 중에 Schneider Electric에서 설치합니다.

0W76936

배터리 모듈에서 배터리 모듈로 연결되는 신호 선 – 긴 버전 1

0W76933

배터리 모듈에서 RBMS로 연결되는 신호 선 1

0W76928

다음 배터리 캐비넷의 RBMS CAN 2에서 RBMS CAN 1로 연결되는 신호 선 1 신호 선을 개폐 장치, 랙 BMS, 시스템 BMS 포트로 라우팅

0W76929

MCCB AUX 1에서 UPS로 연결되는 신호 선 1

0W76934

다음 배터리 캐비넷의 MCCB AUX 2에서 MCCB AUX 1로 연결되는 신호 선 1

0W13444

SGB I/O 1에서 UPS로 연결되는 신호 선 1

0W13442

SGB I/O 2에서 UPS로 연결되는 신호 선 1

0W76972

배터리 캐비넷 간 SGB I/O 1에서 SGB I/O 1로 연결되는 신호 선 1

액세서리 키트 0M-95331: 내진 고정 및 퓨즈 키트

부품 번호

설명

수량

용도

870-50102

앵커 부품 4 후면 내진 고정 설치

870-51172

내진 브라켓 사이의 상호 연결 플레이트 1

803-0684

M6 x 12 Torx 나사(와셔 포함) 4

803-0686

M6 x 16 Torx(와셔 포함) 18 후면 내진 고정 설치배터리 캐비넷 배치 및 상호 연결.

TME00409

500A 고속 동작 퓨즈 1 참고: 현장 서비스 기술자를 위해 보관합니다. 퓨즈는 시동 서비스 중에 Schneider Electric에서 설치합니다.

TME24508

M12 x 35 스터드 2

HUA26611

스프링 와셔가 있는 M12 육각 너트 2

HUA41574

3A 정격 퓨즈 2

옵션 키트:

부품 번호

설명

수량

용도

LIBSEOPT002

Galaxy LIB 캐비넷 SMPS AC/DC 변환기

1* 참고: SMPS AC/DC 변환기에 있는 QR 코드를 스캔하여 설치 설명서를 참조하십시오.

LIBSEFUSEKIT

Galaxy 10 모듈 LIB 캐비넷 퓨즈 키트

1 참고: 현장 서비스 기술자를 위해 보관합니다. 부스바는 시동 서비스 중에 Schneider Electric에서 설치합니다.

LIBSEDATABMSIEC

각 배터리 시스템마다 데이터 로그 키트를 하나씩 설치합니다.

*

Galaxy LIB 캐비넷 데이터 로그 키트 IEC 버전

1 참고: 현장 서비스 기술자를 위해 보관합니다.

LIBSEDATABMSUL

각 배터리 시스템마다 데이터 로그 키트를 하나씩 설치합니다.

*

Galaxy LIB 캐비넷 데이터 로그 키트 UL 버전

1 참고: 현장 서비스 기술자를 위해 보관합니다.

LIBSEOPT001

Galaxy LIB 25m 통신 케이블 키트

1  
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.