990-91430E-034

Teknik Özellikler

Ticari referans LIBSESMG10IEC/LIBSESMG10UL LIBSESMG13IEC/LIBSESMG13UL LIBSESMG16IEC/LIBSESMG16UL LIBSESMG17IEC/LIBSESMG17UL
Hücre başına 3.8 V nominal akü gerilimi (VDC)

304

395

486

517

Şarj akımı varsayılan oranı (CA oranı) 

0.7

0.7

0.7

0.7

Maksimum sürekli şarj akımı oranı (CA oranı) 

1.0

1.0

1.0

1.0

Hücre başına 4.2 nominal akıllı şarj gerilimi (VDC)

336

436

537

571

Hücre başına 3.0 V akım deşarj voltajı sonu (VDC)

240

312

384

408

Maksimum sürekli %100 deşarj gücü derinliği (kW)

108

140

173

184

Maksimum kısmi deşarj gücü derinliği (kW)

135

176

218

231

Kısa devre anma değeri (kA) - Isc, RMS (Isc, MAX)

2,9 (9,0)

2,9 (9,0)

2,9 (9,0)

2,9 (9,0)

NOT: Akü sıcaklığı, maksimum sürekli deşarj gücünde yeni bir deşarjdan önce oda sıcaklığından ±3 °C / ±5 °F değerine geçmelidir. Aksi takdirde, aşırı sıcaklık koruması nedeniyle akü kesicisi kapanabilir.
NOT: Baralar için çalışma sıcaklığı
100 ℃'den fazla olmamalıdır.

Tavsiye Edilen Kablo Boyutları

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır. İzin verilen maksimum kablo boyutu 185 mm² (IEC) / 350 kcmil'dir (UL).
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
NOT: Tavsiye edilen kablo boyutları için UPS kurulum kılavuzuna bakınız.

Önerilen Kablo Pabuçları

Bakır — Tek Delikli Kablo Pabuç

Kablo boyutu Cıvata boyutu Kablo pabucu türü Sıkma aracı Kalıp
3/0 AWG M10x30 LCA3/0-12-X CT-720 CD-720-2 Turuncu P50
4/0 AWG M10x30 LCA4/0-12-X CT-720 CD-720-3 Mor P54
300 kcmil M10x30 LCA300-12-X CT-720 CD-720-4 Beyaz P66
350 kcmil M10x30 LCA350-12-X CT-720 CD-720-5 Kırmızı P71

Bakır — İki Delikli Kablo Pabuç

Kablo boyutu Cıvata boyutu Kablo pabucu türü Sıkma aracı Kalıp
3/0 AWG M10x30 LCC3/0-12D-X CT-930 CD-920–3/0 Turuncu P50
4/0 AWG M10x30 LCC4/0-12D-X CT-930 CD-920–4/0 Mor P54
300 kcmil M10x30 LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 Beyaz P66
350 kcmil M10x30 LCC350-12-X CT-930 CD-920-350 Kırmızı P71

Tork Özellikleri

Cıvata boyutu

Tork

M4

1,7 Nm (1,25 lb-ft)

M6

5 Nm (3,69 lb-ft)

M8

14 Nm (10,33 lb-ft)

M10

30 Nm (22,13 lb-ft)

M12

46 Nm (33,93 lb-ft)

Galaxy Lityum-iyon Akü Kabini Ağırlıkları ve Boyutları

Ticari referans Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
LIBSESMG10IEC 355 (782) 1970 (77,56) 650 (25,59) 587 (23,11)
LIBSESMG10UL 355 (782) 1970 (77,56) 650 (25,59) 587 (23,11)
LIBSESMG13IEC 415 (915) 1970 (77,56) 650 (25,59) 587 (23,11)
LIBSESMG13UL 415 (915) 1970 (77,56) 650 (25,59) 587 (23,11)
LIBSESMG16IEC 470 (1036) 1970 (77,56) 650 (25,59) 587 (23,11)
LIBSESMG16UL 470 (1036) 1970 (77,56) 650 (25,59) 587 (23,11)
LIBSESMG17IEC 490 (1080) 1970 (77,56) 650 (25,59) 587 (23,11)
LIBSESMG17UL 490 (1080) 1970 (77,56) 650 (25,59) 587 (23,11)

Boşluk ölçüleri

NOT: Boşluk ölçüleri sadece hava akışı ve servis erişimi için yayınlanmaktadır. Yerel bölgenizdeki ek gereksinimler için yerel güvenlik yönetmelikleri ve standartlarına başvurun.

* Sismik ankrajlı sistem için.

Ortam

  Çalışma Depolama
Sıcaklık Önerilen çalışma sıcaklığı 18 °C ila 28 °C (64 °F ila 82 °F)

Akü modüllerini orijinal ambalaj malzemeleriyle birlikte: 5 °C ila 28 °C (41 °F ila 82 °F)
Orijinal ambalaj malzemeleriyle birlikte akü kabini: 5 °C ila 40 °C (41 °F ila 104 °F) (donmaz)
Depolama süresi boyunca sıcaklık homojenliği 5 °C (41 °F) içinde olmalıdır.

Bağıl nem % 0-80 yoğunlaşmayan

Akü modüllerini orijinal ambalaj malzemeleriyle birlikte: %0-90 Yoğunlaşmayan
Orijinal ambalaj malzemeleriyle birlikte akü kabini: % 0-80 yoğunlaşmayan

Rakım 0-2000 m (0-6562 ft)  
Koruma sınıfı IP20
Renk RAL 9003, parlaklık seviyesi %85
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.