990-91430E-006

Información general de los kits de accesorios

Kit de accesorios 0M-95318: kit de barras colectoras

NOTA: Guarde este kit de accesorios para el técnico de mantenimiento. Un técnico de mantenimiento de Schneider Electric instalará las barras colectoras durante la puesta en marcha.

Kit de accesorios 0M-95319: kit de cubiertas

NOTA: Guarde este kit de accesorios para el técnico de mantenimiento. Un técnico de mantenimiento de Schneider Electric instalará las cubiertas durante la puesta en marcha.

Kit de accesorios 0M-95320: kit de cables

Número de pieza

Descripción

Cantidad

Se utiliza para

0W76926

Cable de señal entre módulos de batería (estándar) 15 Nota: Guarde estos cables de señal para el técnico de mantenimiento. Un técnico de mantenimiento de Schneider Electric instalará estos cables de señal durante la puesta en marcha.

0W76936

Cable de señal entre módulos de batería (largo) 1

0W76933

Cable de señal del módulo de batería al RBMS 1

0W76928

Cable de señal de RBMS CAN 2 a RBMS CAN 1 en el siguiente armario de baterías 1 Conexión de los cables de señal en los puertos de la aparamenta eléctrica, el bastidor BMS y el sistema BMS

0W76929

Cable de señal del MCCB AUX 1 al SAI 1

0W76934

Cable de señal del MCCB AUX 2 al MCCB AUX 1 en el siguiente armario de baterías 1

0W13444

Cable de señal del SGB E/S 1 al SAI 1

0W13442

Cable de señal del SGB E/S 2 al SAI 1

0W76972

Cable de señal del SGB E/S 1 al SGB E/S 1 entre armarios de batería 1

Kit de accesorios 0M-95331: kit de anclaje antisísmico y fusibles

Número de pieza

Descripción

Cantidad

Se utiliza para

870-50102

Piezas de anclaje 4 Instalación del anclaje antisísmico posterior

870-51172

Placa de interconexión entre soportes antisísmicos 1

803-0684

Tornillo torx M6 x 12 con arandela 4

803-0686

Tornillo torx M6 x 16 con arandela 18 Instalación del anclaje antisísmico posterior y Colocación e interconexión de los armarios de baterías.

TME00409

Fusible de acción rápida de 500 A 1 Nota: Guarde esto para el técnico de mantenimiento. Un técnico de mantenimiento de Schneider Electric instalará los fusibles durante la puesta en marcha.

TME24508

Tornillo M12 x 35 2

HUA26611

Tuerca hexagonal M12 con arandela elástica 2

HUA41574

Fusible de 3 A 2

Kit opcional

Número de pieza

Descripción

Cantidad

Se utiliza para

LIBSEOPT002

Convertidor de AC/DC SMPS de armario LIB Galaxy

1* Nota: Escanee el código QR del convertidor de AC/DC SMPS para encontrar el manual de instalación.

LIBSEFUSEKIT

Kit de fusibles del armario LIB de 10 módulos Galaxy

1 Nota: Guarde esto para el técnico de mantenimiento. Un técnico de mantenimiento de Schneider Electric instalará las barras colectoras durante la puesta en marcha.

LIBSEDATABMSIEC

Instale un kit de registro de datos para cada sistema de baterías.

*

Kit de registro de datos del armario LIB Galaxy versión IEC

1 Nota: Guarde esto para el técnico de mantenimiento.

LIBSEDATABMSUL

Instale un kit de registro de datos para cada sistema de baterías.

*

Kit de registro de datos del armario LIB Galaxy versión UL

1 Nota: Guarde esto para el técnico de mantenimiento.

LIBSEOPT001

Kit de cable de comunicación de LIB Galaxy de 25 m

1  
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.