990-91430D-012

Présentation des kits d'accessoires

Kit d'accessoires 0M-95318 : Kit de jeu de barres

NOTE: Conservez ce kit d'accessoires pour le technicien du service après-vente. Les jeux de barres seront installés par Schneider Electric lors de la mise en service.

Kit d'accessoires 0M-95319 : Kit de caches

NOTE: Conservez ce kit d'accessoires pour le technicien du service après-vente. Les caches seront installés par Schneider Electric lors de la mise en service.

Kit d'accessoires 0M-95320 : Kit de câbles

Référence

Description

Quantité

Utilisé dans

0W76926

Câble de signal du module de batterie au module de batterie - standard 15 Remarque : mettez de côté ces câbles de signal pour le technicien du service après-vente. Ces câbles de signal seront installés par Schneider Electric lors de la mise en service.

0W76936

Câble de signal du module de batterie au module de batterie - long 1

0W76933

Câble de signal du module de batterie au BMS du rack 1

0W76928

Câble de signal du CAN 2 du BMS du rack au CAN 1 du BMS du rack dans l'armoire batterie suivante 1 Acheminement des câbles de signal vers les ports du dispositif de commutation, du BMS du rack et du BMS du système

0W76929

Câble de signal du MCCB AUX 1 à l'ASI 1

0W76934

Câble de signal du MCCB AUX 2 au MCCB AUX 1 dans l'armoire batterie suivante 1

0W13444

Câble de signal de l'E/S 1 du SGB à l'ASI 1

0W13442

Câble de signal de l'E/S 2 du SGB à l'ASI 1

0W76972

Câble de signal de l'E/S 1 du SGB à l'E/S 1 du SGB entre les armoires batteries 1

Kit d'accessoires 0M-95331 : Kit d'ancrage antisismique et de fusibles

Référence

Description

Quantité

Utilisé dans

870-50102

Pièces d'ancrage 4 Installation de l'ancrage antisismique arrière

870-51172

Plaque d'interconnexion entre les supports antisismiques 1

803-0684

Vis Torx M6 x 12 mm avec rondelle 4

803-0686

Vis Torx M6 x 16 mm avec rondelle 18 Installation de l'ancrage antisismique arrière et Positionnement et interconnexion des armoires batteries.

TME00409

Fusible 500 A à action rapide 3 Remarque : mettez-le de côté pour le technicien du service après-vente. Les fusibles seront installés par Schneider Electric lors de la mise en service.

HUA29593

Rondelle 6

HUA13751

Vis hexagonale M12 x 16 mm 6

HUA41574

Fusible 3 A 2

Kit en option

Référence

Description

Quantité

Utilisé dans

LIBSEOPT002

Convertisseur AC/DC de l'armoire Galaxy LIB SMPS

1* Remarque : Scannez le code QR sur le convertisseur CA/CC SMPS pour trouver le manuel d'installation.

LIBSEFUSEKIT

Kit de fusibles pour armoire LIB Galaxy 10 module

1 Remarque : mettez-le de côté pour le technicien du service après-vente. Les jeux de barres seront installés par Schneider Electric lors de la mise en service.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.