990-91405J-006

Dimensiones recomendadas de pernos y terminales de cable

Dimensión de cables (mm²) Tamaño del perno Tipo de terminal del cable

10

M8 x 25 mm

TLK-10-8

16

M8 x 25 mm

TLK-16-8

25

M8 x 25 mm

TLK-25-8

35

M8 x 25 mm

TLK-35-8

50

M8 x 25 mm

TLK-50-8

70

M8 x 25 mm

TLL-70-8

95

M8 x 25 mm

TLL-95-8

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.