990-91405J-006

Especificaciones para SAI 160 kVA 3:3

Entrada Tensión (V) 380 V 400 V 415 V
Conexiones L1, L2, L3, PE*
Rango de tensión de entrada (V) 304-456
Frecuencia (Hz) 45-55
Corriente de entrada nominal (A) 267 254 245
Corriente de entrada máxima (A) 334 317 306
Limitación de corriente de entrada (A) 400
Distorsión armónica total de corriente (THDI) 12 pulses ≤ 10% (with filter)
12 pulses ≤ 10% (without filter)
Factor de potencia de entrada ≥ 0.9 (with filter)
≥ 0.8 (without filter)
Clasificación máxima de cortocircuito Icc=10 kA
Protección Disyuntor
Rampa de corriente de entrada 15 segundos
Derivación Tensión (V) 380 V 400 V 415 V
Conexiones L1, L2, L3, N, PE
Capacidad de sobrecarga ≤110 % continuo;
125 % por 10 minutos;
150 % por 1 minuto
Rango de tensión de derivación (V) 285-475
Frecuencia (Hz) 50
Corriente de derivación nominal (A) 245 232 222
Corriente nominal en el neutro (A) 263 250 241
Clasificación máxima de cortocircuito Icc=10 kA
Salida Tensión (V) 380 V 400 V 415 V
Conexiones L1, L2, L3, N, PE
Capacidad de sobrecarga ≤110 % continuo;
125 % por 10 minutos;
150 % por 1 minuto
Regulación de tensión de salida ± 1 %
Respuesta de carga dinámica 20 milisegundos
Factor de potencia de salida 0,8
Corriente de salida nominal (A) 245 232 222
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) < 2 % a 100 % de carga lineal
< 4 % a 100 % de carga no lineal
Frecuencia de salida (Hz) 50 ± 1 %
Corriente de cortocircuito de salida a 60 ms (A) 735
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) VFI-SS-111
Batería Bloques de baterías admitidos 29-32
Corriente de carga La corriente de carga viene determinada por la capacidad de batería. La opción predeterminada es 0,1 C.
Potencia máxima de carga (kW) 19.2
Tensión nominal de batería (VDC) 348-384
Tensión de flotación nominal (VDC) 391,5-432
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VDC) 304
Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) 362
Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) 458
Compensación de temperatura (por celda) -3,3 mV por ºC para T ≥ 25 ºC, 0 mV por ºC para T < 25 ºC
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.