990-91405J-006

Lista de modelos

Galaxy PW 2.ª generación 10-120 kVA 3:1

  • EPWUPS10KU6PTS: SAI Galaxy PW 2.ª generación 10 kVA 3:1 220 VCA, 6 pulsos, 220 VCC con transformador de entrada, puesta en marcha 5x8

  • EPWUPS10KU12PTS: SAI Galaxy PW 2.ª generación 10 kVA 3:1 220 VCA, 12 pulsos, 220 VCC con transformador de entrada, puesta en marcha 5x8

  • EPWUPS20KU6PTS: SAI Galaxy PW 2.ª generación 20 kVA 3:1 220 VCA, 6 pulsos, 220 VCC con transformador de entrada, puesta en marcha 5x8

  • EPWUPS20KU12PTS: SAI Galaxy PW 2.ª generación 20 kVA 3:1 220 VCA, 12 pulsos, 220 VCC con transformador de entrada, puesta en marcha 5x8

  • EPWUPS30KU6PTS: SAI Galaxy PW 2.ª generación 30 kVA 3:1 220 VCA, 6 pulsos, 220 VCC con transformador de entrada, puesta en marcha 5x8

  • EPWUPS30KU12PTS: SAI Galaxy PW 2.ª generación 30 kVA 3:1 220 VCA, 12 pulsos, 220 VCC con transformador de entrada, puesta en marcha 5x8

  • EPWUPS40KU12PTS: SAI Galaxy PW 2.ª generación 40 kVA 3:1 220 VCA, 12 pulsos, 220 VCC con transformador de entrada, puesta en marcha 5x8

  • EPWUPS50KU12PTS: SAI Galaxy PW 2.ª generación 50 kVA 3:1 220 VCA, 12 pulsos, 220 VCC con transformador de entrada, puesta en marcha 5x8

  • EPWUPS60KU12PTS: SAI Galaxy PW 2.ª generación 60 kVA 3:1 220 VCA, 12 pulsos, 220 VCC con transformador de entrada, puesta en marcha 5x8

  • EPWUPS80KU12PTS: SAI Galaxy PW 2.ª generación 80 kVA 3:1 220 VCA, 12 pulsos, 220 VCC con transformador de entrada, puesta en marcha 5x8

  • EPWUPS100KU12PTS: SAI Galaxy PW 2.ª generación 100 kVA 3:1 220 VCA, 12 pulsos, 220 VCC con transformador de entrada, puesta en marcha 5x8

  • EPWUPS120KU12PTS: SAI Galaxy PW 2.ª generación 120 kVA 3:1 220 VCA, 12 pulsos, 220 VCC con transformador de entrada, puesta en marcha 5x8

  • EPWUPS10KU6PS: SAI Galaxy PW 2.ª generación 10 kVA 3:1 220 VCA, 6 pulsos, 384 VCC, puesta en marcha 5x8

  • EPWUPS20KU6PS: SAI Galaxy PW 2.ª generación 20 kVA 3:1 220 VCA, 6 pulsos, 384 VCC, puesta en marcha 5x8

  • EPWUPS30KU6PS: SAI Galaxy PW 2.ª generación 30 kVA 3:1 220 VCA, 6 pulsos, 384 VCC, puesta en marcha 5x8

  • EPWUPS40KU6PS: SAI Galaxy PW 2.ª generación 40 kVA 3:1 220 VCA, 6 pulsos, 384 VCC, puesta en marcha 5x8

  • EPWUPS60KU6PS: SAI Galaxy PW 2.ª generación 60 kVA 3:1 220 VCA, 6 pulsos, 384 VCC, puesta en marcha 5x8

  • EPWUPS80KU6PS: SAI Galaxy PW 2.ª generación 80 kVA 3:1 220 VCA, 6 pulsos, 384 VCC, puesta en marcha 5x8

Galaxy PW 2.ª generación 10-200 kVA 3:3

  • EPWUPS10KH6PS: SAI Galaxy PW 2.ª generación 10 kVA 3:3 380 VCA, 6 pulsos, 384 VCC, puesta en marcha 5x8

  • EPWUPS20KH6PS: SAI Galaxy PW 2.ª generación 20 kVA 3:3 380 VCA, 6 pulsos, 384 VCC, puesta en marcha 5x8

  • EPWUPS30KH6PS: SAI Galaxy PW 2.ª generación 30 kVA 3:3 380 VCA, 6 pulsos, 384 VCC, puesta en marcha 5x8

  • EPWUPS40KH6PS: SAI Galaxy PW 2.ª generación 40 kVA 3:3 380 VCA, 6 pulsos, 384 VCC, puesta en marcha 5x8

  • EPWUPS60KH6PS: SAI Galaxy PW 2.ª generación 60 kVA 3:3 380 VCA, 6 pulsos, 384 VCC, puesta en marcha 5x8

  • EPWUPS80KH6PS: SAI Galaxy PW 2.ª generación 80 kVA 3:3 380 VCA, 6 pulsos, 384 VCC, puesta en marcha 5x8

  • EPWUPS100KH12PS: SAI Galaxy PW 2.ª generación 100 kVA 3:3 380 VCA, 12 pulsos, 384 VCC, puesta en marcha 5x8

  • EPWUPS120KH12PS: SAI Galaxy PW 2.ª generación 120 kVA 3:3 380 VCA, 12 pulsos, 384 VCC, puesta en marcha 5x8

  • EPWUPS160KH12PS: SAI Galaxy PW 2.ª generación 160 kVA 3:3 380 VCA, 12 pulsos, 384 VCC, puesta en marcha 5x8

  • EPWUPS200KH12PS: SAI Galaxy PW 2.ª generación 200 kVA 3:3 380 VCA, 12 pulsos, 384 VCC, puesta en marcha 5x8

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.