990-91405J-006

Corriente de carga máxima

Corriente de carga máxima SAI 3:1 de 220 VDC (16 bloques de baterías, tensión de batería media 12 VDC)

  • Carga > 98 %: Corriente = (108 % - carga %) x potencia nominal del SAI x 0,8 / tensión de batería media

  • 90 % < Carga < 98 %: Corriente = 10% x potencia nominal del SAI x 0,8 / tensión de batería media

  • Carga < 90 %: Corriente = (100 % - carga %) x potencia nominal del SAI x 0,8 / tensión de batería media

Potencia nominal del SAI 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA
Carga del 100 %

3

7

10

13

17

20

27

33

40

98%

4

8

13

17

21

25

33

42

50

90%

4

8

13

17

21

25

33

42

50

80%

8

17

25

33

42

50

67

70

70

70%

13

25

38

50

63

70

70

70

70

60%

17

33

50

67

70

70

70

70

70

Carga del 50 %

21

42

50

70

70

70

70

70

70

40%

25

50

50

70

70

70

70

70

70

30%

29

50

50

70

70

70

70

70

70

20%

33

50

50

70

70

70

70

70

70

10%

38

50

50

70

70

70

70

70

70

0%

42

50

50

70

70

70

70

70

70

Corriente de carga máxima SAI 3:1 de 384 VDC (29 bloques de baterías, tensión de batería media 12 VDC)

  • Carga > 98 %: Corriente = (108 % - carga %) x potencia nominal del SAI x 0,8 / tensión de batería media

  • 90 % < Carga < 98 %: Corriente = 10% x potencia nominal del SAI x 0,8 / tensión de batería media

  • Carga < 90 %: Corriente = (100 % - carga %) x potencia nominal del SAI x 0,8 / tensión de batería media

Potencia nominal del SAI 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA
Carga del 100 %

2

4

6

7

11

15

98%

2

5

7

9

14

18

90%

2

5

7

9

14

18

80%

5

9

14

18

28

37

70%

7

14

21

28

41

50

60%

9

18

28

37

50

50

Carga del 50 %

11

23

34

46

50

50

40%

14

28

41

50

50

50

30%

16

32

48

50

50

50

20%

18

37

50

50

50

50

10%

21

41

50

50

50

50

0%

23

46

50

50

50

50

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.