990-91405J-006

Condiciones ambientales

  Funcionamiento Transporte y de almacenamiento
Temperatura De 0 °C a 40 °C De -25 °C a 55 °C
Humedad relativa 0-95 % sin condensación
Altitud Diseñado para funcionamiento a una altitud entre 0 y 2000 m.
Reducción necesaria entre 1000 y 2000 m:
Hasta 1000 m: 1,000
Hasta 1500 m: 0,975
Hasta 2000 m: 0,950

0-10000 m

Ruido perceptible a un metro de la unidad ≤ 70 dB a carga completa
Grado de protección IP31
Color RAL 7035

Disipación de calor para SAI 3:1

SAI 3:1 220 VCC

Potencia nominal del SAI 10 kVA 20 kVA 30 kVA

6 pulsos

12 pulsos

6 pulsos 12 pulsos 6 pulsos 12 pulsos
Funcionamiento normal (W)

1206

1275

2602

2508

3674

3720
Funcionamiento con batería (W)

754

901

1614

1632

2390

2741

Modo ECO (W)

738

796

822

951

1085

1283

SAI 3:1 220 VCC

Potencia nominal del SAI 40 kVA 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA
Funcionamiento normal (W)

4387

5764

6744

9549

10888

13517

Funcionamiento con batería (W)

3162

3664

4522

6170

7152

9802

Modo ECO (W)

1379

1968

2107

2704

3248

3773

SAI 3:1 384 VCC

Potencia nominal del SAI 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA
Funcionamiento normal (W)

820

1594

2186

2694

4142

5512

Funcionamiento con batería (W)

754

1384

1906

2346

3475

4920

Modo ECO (W)

521

634

830

851

1325

1482

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.