990-91405J-006

Especificaciones para SAI 120 kVA 3:1 220 VDC

Entrada Tensión (V) 380 V 400 V 415 V
Conexiones L1, L2, L3, PE*
Rango de tensión de entrada (V) 304-456
Frecuencia (Hz) 45-55
Corriente de entrada nominal (A) 243 231 223
Corriente de entrada máxima (A) 304 289 278
Distorsión armónica total de corriente (THDI) 12 pulses ≤ 10% (with filter)
12 pulses ≤ 10% (without filter)
Factor de potencia de entrada ≥ 0.9 (with filter)
≥ 0.8 (without filter)
Clasificación máxima de cortocircuito Icc=16 kA
Protección Disyuntor
Rampa de corriente de entrada 15 segundos
Derivación Tensión (V) 220 V 230 V 240 V
Conexiones L, N, PE
Capacidad de sobrecarga 110 % continuo; 125 % por 10 minutos; 150 % por 1 minuto
Rango de tensión de derivación (V) 165-275
Frecuencia (Hz) 50
Corriente de derivación nominal (A) 545 522 500
Clasificación máxima de cortocircuito Icc=16 kA
Salida Tensión (V) 220 V 230 V 240 V
Conexiones L, N, PE
Capacidad de sobrecarga 110 % continuo; 125 % por 10 minutos; 150 % por 1 minuto
Regulación de tensión de salida ± 1 %
Respuesta de carga dinámica 20 milisegundos
Factor de potencia de salida 0,8
Corriente de salida nominal (A) 545 522 500
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) < 2 % a 100 % de carga lineal; < 4 % a 100 % de carga no lineal
Frecuencia de salida (Hz) 50 ± 1 %
Corriente de cortocircuito de salida a 60 ms (A) 1500
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) VFI-SS-111
Batería Bloques de baterías admitidos 16-20
Corriente de carga La corriente de carga viene determinada por la capacidad de batería. La opción predeterminada es 0,1 C.
Potencia máxima de carga (kW) 10.8
Tensión nominal de batería (VDC) 192-240
Tensión de flotación nominal (VDC) 216-270
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VDC) 153,6-192
Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) 478
Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) 672
Compensación de temperatura (por celda) -3,3 mV por ºC para T ≥ 25 ºC, 0 mV por ºC para T < 25 ºC
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.