990-91405J-006

Corriente de carga máxima (29 bloques de baterías, tensión de batería media 12 VDC)

  • Carga > 98 %: Corriente = (108 % - carga %) x potencia nominal del SAI x 0,8 / tensión de batería media

  • 90 % < Carga < 98 %: Corriente = 10% x potencia nominal del SAI x 0,8 / tensión de batería media

  • Carga < 90 %: Corriente = (100 % - carga %) x potencia nominal del SAI x 0,8 / tensión de batería media

Potencia nominal del SAI 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Carga del 100 %

2

4

6

7

11

15

18

22

29

37

98%

2

5

7

9

14

18

23

28

37

46

90%

2

5

7

9

14

18

23

28

37

46

80%

5

9

14

18

28

37

46

55

70

70

70%

7

14

21

28

41

50

50

70

70

70

60%

9

18

28

37

50

50

50

70

70

70

Carga del 50 %

11

23

34

46

50

50

50

70

70

70

40%

14

28

41

50

50

50

50

70

70

70

30%

16

32

48

50

50

50

50

70

70

70

20%

18

37

50

50

50

50

50

70

70

70

10%

21

41

50

50

50

50

50

70

70

70

0%

23

46

50

50

50

50

50

70

70

70

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.