990-91407C-005

Position der Schalter

Position der Schalter an den 3:1-USV-Systemen

USV 10–40 kVA 3:1 220 V Gleichstrom

USV 50–80 kVA 3:1 220 V Gleichstrom

USV 100–120 kVA 3:1 220 V Gleichstrom

USV 10–40 kVA 3:1 384 V Gleichstrom

USV 60–80 kVA 3:1 384 V Gleichstrom

Position der Schalter an den 3:3-USV-Systemen

USV 10–80 kVA 3:3 384 V Gleichstrom

USV 100–120 kVA 3:3 384 V Gleichstrom

USV 160–200 kVA 3:3 384 V Gleichstrom

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?