Konfigurieren der Batterieeinstellungen
| HINWEIS |
|---|
|
Beschädigungsrisiko
Änderungen an den USV-Parametern dürfen nur
von geschulten Mitarbeitern, die eine vorgeschriebene Schulung absolviert
haben, vorgenommen werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
- Wählen Sie im Hauptbildschirm der Anzeige Folgendes: .
- Geben Sie die Anzahl der Batterieblöcke in einer Batteriereihe an.
- Legen Sie die Gesamtkapazität fest.
- Legen Sie den maximalen Aufladestrom fest: Wählen Sie einen Wert zwischen 0,1C und 0,2C.
- Tippen Sie auf Einstellungen speichern.
- Tippen Sie auf den Pfeil nach unten.
- Start Temperaturkompens. (℃): Wählen Sie einen Wert zwischen 20 °C und 25 °C.
- Temp.-Ausgl. f. Erhalt.-Lad.: Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 7 Sekunden ein.
- Wählen Sie aus, ob der Überhitzungsschutz
Batterien aktiviert oder deaktiviert werden soll. Falls
aktiviert, konfigurieren Sie folgende Einstellungen:
- Batterie-Übertemperatur (°C): Wählen Sie einen Wert zwischen 40 °C und 45 °C.
- Batterie-Überspannungsschutz (V): Wählen Sie einen Wert zwischen 13 V und 15 V.
- Warnung Batteriespannung (V): Wählen Sie einen Wert zwischen 13 V und 15 V.
- Tippen Sie auf Einstellungen speichern.