990-5912D-032

เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณสำหรับ Galaxy VS UPS ระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย

หมายเหตูู: ไฟแสดงสถานะเบรกเกอร์จะมาจาก UPS 1 และจะทำงานในขณะที่ UPS 1 ได้รับไฟฟ้าเท่านั้น
หมายเหตูู: สวิตช์ AUX อยู่ในชุดการติดตั้งแบบขนานเสริม GVSOPT006 มาพร้อมกับ UPS
หมายเหตูู: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟ และเดินสาย Class 2/SELV แยกจากสาย non-Class 2/non-SELV
  1. ติดตั้งสวิตช์ AUX ในเบรกเกอร์อินพุตแบบยูนิต UIB/เบรกเกอร์อินพุตสเตติกสวิทช์ SSIB และเบรกเกอร์บายพาสการซ่อมบำรุงรักษา MBB
    1. ถอดที่ครอบสวิตช์ AUX บนเบรกเกอร์ UIB/SSIB และ MBB
    2. ติดตั้งสวิตช์ AUX จากชุด GVSOPT006 ในเบรกเกอร์ UIB/SSIB และ MBB
    3. เชื่อมต่อสายสัญญาณ non-Class 2/non-SELV เข้ากับสวิตช์ AUX ในเบรกเกอร์ UIB/SSIB และ MBB
    4. ใส่ที่ครอบสวิตช์ AUX กลับเข้าที่บนเบรกเกอร์ UIB/SSIB และ MBB
    5. เฉพาะสำหรับ GVSBPSU80K120H: ยึดสายสัญญาณเข้ากับแถบพลาสติก เพื่อให้แน่ใจว่ามีการแยกสายไฟออกจากบัสบาร์อย่างถูกต้อง

      GVSBPSU10K20H

      GVSBPSU20K60H

      GVSBPSU80K120H

  2. เชื่อมต่อสายสัญญาณ Class 2/SELV สำหรับไฟบอกสถานะเบรกเกอร์จากบล็อกเทอร์มินัลควบคุมในแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสไปยัง UPS ตามการกำหนดค่าของคุณ
    หมายเหตูู: วงจรไฟบอกสถานะเบรกเกอร์ที่ถือว่าเป็น Class 2/SELV วงจร Class 2/SELV จะต้องแยกจากวงจรหลัก ห้ามเชื่อมต่อวงจรใดๆ เข้ากับเทอร์มินัลไฟบอกสถานะเบรกเกอร์ นอกจากว่าจะสามารถยืนยันได้ว่าวงจรเป็น Class 2/SELV

    ระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย – เมนเดี่ยว

    ระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย – เมนคู่

  3. บน UPS 2: ตัดจุดต่อที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าระหว่างหมุด 8 และ 9 บนขั้วต่อเทอร์มินัลสำหรับ J6618 บนบอร์ด 640-4864
    ประกาศ
    มีความเสี่ยงที่อุปกรณ์จะทำงานไม่ถูกต้อง
    ตัดจุดต่อที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าระหว่างหมุด 8 และ 9 บนเทอร์มินัล J6618 บนบอร์ด 640-4864 บน UPS 2 24 V_SELV_OUT ไม่สามารถจ่ายมาจาก UPS ทั้งสองตัวได้
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
  4. เชื่อมต่อสายสัญญาณ non-Class 2/non-SELV จากบล็อกเทอร์มินัลควบคุมในแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสไปยัง UPS ตามการกำหนดค่าของคุณ

    ระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย – เมนเดี่ยว

    ระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย – เมนคู่

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

  5. ดึงสายสัญญาณให้ตึงและรัดสายสัญญาณกับเข้ากับรางสายเคเบิล
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?