Kople til strømkabler
![]() |
---|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
I systemer med enkel forsyningskilde, hvor strømkabler
er splittet på grunn av kabelstørrelsesbegrensning, bruker
du bypassamleskinnene for det andre inngangskabelsettet. Det er ikke
nok plass til å plassere to inngangskabelsett på inngangssamleskinnene
på grunn av krysskoplingssamleskinnene for enkel forsyningskilde.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
LES DETTE |
---|
fare for skade på utstyret
Slik sikrer du riktig lastdeling i bypassdrift i et parallellsystem:
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
|
- Kun
for 480 V «solid ground» jordingssystem (ingen nøytral
kabeltilkopling):
- Fjern RFI-beslaget. Ta vare på de to skruene.
- Fjern skruen på venstre side og ta vare på den.
- Monter RFI-beslaget på venstre side med de tre skruene.
- Kun for system med to forsyningskilder: Fjern de tre krysskoplingssamleskinnene for enkel forsyningskilde.
- Kople til strømkablene i beskrevet rekkefølge,
som vist:
- Kople til utstyrsjordingsleder/PE-kabler.
- Kople til N-kablene. Kople til batterimidtpunktet (hvis det finnes i batteriløsningen).
- Kople til kablene for DC+ (positiv).
- Kople til utgangskablene.
- Kople til kablene for DC- (negativ).
- Kun for system med to forsyningskilder: Kople til bypasskablene.
- Kople til inngangskablene.MERK: Forsikre deg om at inngangskablene er koplet til de riktige inngangssamleskinnene øverst til venstre i UPSen.
FORSIKTIG
fare for skade på utstyretKontroller festingen av kabelskoene. Hvis kabelskoene beveger seg på grunn av trekking av kabler, kan bolten løsne.Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.