Προδιαγραφές
Για παράλληλο σύστημα 1+1 για εφεδρεία, ο παράλληλος πίνακας παράκαμψης συντήρησης μπορεί να υποστηρίξει φορτίο έως και 120 kW/kVA, εφόσον δεν σημειώνεται υπέρβαση του ρεύματος ουδετέρου (250 Α):
-
στα 380 V, η μέγιστη ικανότητα ρεύματος ουδετέρου επιτυγχάνεται με μη γραμμικό φορτίο 95 kVA.
-
στα 400 V, η μέγιστη ικανότητα ρεύματος ουδετέρου επιτυγχάνεται με μη γραμμικό φορτίο 100 kVA.
Για παράλληλο σύστημα 2+0 για χωρητικότητα, ο παράλληλος πίνακας παράκαμψης συντήρησης μπορεί να υποστηρίξει φορτίο έως και 240 kW/kVA, εφόσον δεν σημειώνεται υπέρβαση του ρεύματος ουδετέρου (500 Α):
-
στα 380 V, η μέγιστη ικανότητα ρεύματος ουδετέρου επιτυγχάνεται με μη γραμμικό φορτίο 190 kVA.
-
στα 400 V, η μέγιστη ικανότητα ρεύματος ουδετέρου επιτυγχάνεται με μη γραμμικό φορτίο 200 kVA.
Συνιστώμενη ανάντη προστασία
Ανάντη αυτόματος διακόπτης ισχύος εισόδου
Ανάντη αυτόματος διακόπτης ισχύος εισόδου
Εμπορική αναφορά |
GVSBPAR40K50H | |||
---|---|---|---|---|
Τύπος παράλληλου συστήματος |
Χωρητικότητα (2+0) |
Εφεδρεία (1+1) |
||
Κατάταξη παράλληλου συστήματος |
80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
Τύπος αυτόματου διακόπτη ισχύος |
LV430670 | LV431671 | LV429671 | LV429670 |
Σε (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
Ir (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
Im (A) |
1250 (σταθερό) | 5-10 x In | 640 (σταθερό) | 800 (σταθερό) |
Ανάντη αυτόματος διακόπτης ισχύος εισόδου
Εμπορική αναφορά |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τύπος παράλληλου συστήματος |
Χωρητικότητα (2+0) |
Εφεδρεία (1+1) |
||||||
Κατάταξη παράλληλου συστήματος |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
Τύπος αυτόματου διακόπτη ισχύος |
LV431670 | LV432695 | LV432695 | LV432895 | LV430671 | LV430670 | LV431671 | LV431670 |
Σε (A) |
250 | 320 | 400 | 500 | 125 | 160 | 200 | 250 |
Ir (A) |
250 | 1 | 0,94 | 125 | 160 | 200 | 250 | |
Im (A) / Isd (A) | 5-10 x In | 1,5-10 | 1250 (σταθερό) | 5-10 x In |
Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων
![]() |
---|
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,
ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΤΟΞΟΥ
Το σύνολο
της καλωδίωσης
πρέπει να συμμορφώνεται
με τους ισχύοντες
εθνικούς κανονισμούς
ή/και τους κανονισμούς
ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στον πίνακα B.52.5 του IEC 60364-5-52, με τις ακόλουθες παραδοχές:
-
Αγωγοί 90°C
-
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C
-
Χρήση χάλκινων ή αλουμινένιων αγωγών
-
Μέθοδος εγκατάστασης C
Το μέγεθος των αγωγών PE βασίζεται στον πίνακα 54.2 του IEC 60364-4-54.
Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 30°C, θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του IEC. Δεν συνιστάται η χρήση αλουμινένιων καλωδίων σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος υψηλότερες των 30 °C.
Χαλκός
Εμπορική αναφορά |
GVSBPAR10K30H | GVSBPAR40K50H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τύπος παράλληλου συστήματος |
Χωρητικότητα (2+0) |
Εφεδρεία (1+1) |
Χωρητικότητα (2+0) |
Εφεδρεία (1+1) |
||||||
Κατάταξη παράλληλου συστήματος |
20 kW | 40 kW | 60 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
Είσοδος (mm2) |
6 | 16 | 35 | 6 | 6 | 10 |
50 |
70 |
16 |
25 |
PE εισόδου (mm2) |
6 | 16 | 16 | 6 | 6 | 10 |
25 |
35 |
16 |
16 |
N εισόδου (mm2)* |
10 | 35 | 2 x 16 | 6 | 10 | 16 |
2 x 50 |
2 x 70 |
35 |
50 |
Είσοδος του UPS (mm2) |
6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 |
16 |
25 |
16 |
25 |
Έξοδος του UPS (mm2) |
6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 |
16 |
16 |
16 |
16 |
PE του UPS (mm2) |
6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 |
16 |
16 |
16 |
16 |
UPS N (mm2)* |
6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 |
2 x 16 |
2 x 16 |
2 x 16 |
2 x 16 |
Φορτίο (mm2) |
6 | 16 | 25 | 6 | 6 | 10 |
50 |
70 |
16 |
16 |
PE φορτίου (mm2) |
6 | 16 | 16 | 6 | 6 | 10 |
25 |
35 |
16 |
16 |
Φορτίο N (mm2)* |
10 | 35 | 2 x 16 | 6 | 10 | 16 |
2x50 |
2x70 |
35 |
50 |
Χαλκός
Εμπορική αναφορά |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τύπος παράλληλου συστήματος |
Χωρητικότητα (2+0) |
Εφεδρεία (1+1) |
||||||
Κατάταξη παράλληλου συστήματος |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
Είσοδος (mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 120 |
35 |
50 |
70 |
95 |
PE εισόδου (mm2) |
50 |
70 |
95 |
120 |
25 |
25 |
35 |
50 |
N εισόδου (mm2)* |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
Είσοδος του UPS (mm2) |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
Έξοδος του UPS (mm2) |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
PE του UPS (mm2) |
25 |
25 |
35 |
50 |
25 |
25 |
35 |
50 |
UPS N (mm2)* |
50 |
95 |
3 x 35 |
3 x 35 |
50 |
2 x 50 |
3 x 35 |
3 x 35 |
Φορτίο (mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 95 |
25 |
50 |
70 |
95 |
PE φορτίου (mm2) |
50 |
70 |
95 |
95 |
16 |
25 |
35 |
50 |
Φορτίο N (mm2)* |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
Αλουμίνιο
Εμπορική αναφορά |
GVSBPAR10K30H | GVSBPAR40K50H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τύπος παράλληλου συστήματος |
Χωρητικότητα (2+0) |
Εφεδρεία (1+1) |
Χωρητικότητα (2+0) |
Εφεδρεία (1+1) |
||||||
Κατάταξη παράλληλου συστήματος |
20 kW | 40 kW | 60 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
Είσοδος (mm2) |
6 | 25 | ΜΔ | 6 | 6 | ΜΔ |
70 |
ΜΔ |
25 |
ΜΔ |
PE εισόδου (mm2) |
6 | 16 | ΜΔ | 6 | 6 | ΜΔ |
35 |
ΜΔ |
16 |
ΜΔ |
N εισόδου (mm2)* |
2 x 16 | 2 x 16 | ΜΔ | 6 | 16 | ΜΔ |
2 x 70 |
ΜΔ |
50 |
ΜΔ |
Είσοδος του UPS (mm2) |
6 | 6 | ΜΔ | 6 | 6 | ΜΔ |
25 |
ΜΔ |
25 |
ΜΔ |
Έξοδος του UPS (mm2) |
6 | 6 | ΜΔ | 6 | 6 | ΜΔ |
16 |
ΜΔ |
16 |
ΜΔ |
PE του UPS (mm2) |
6 | 6 | ΜΔ | 6 | 6 | ΜΔ |
16 |
ΜΔ |
16 |
ΜΔ |
UPS N (mm2)* |
6 | 16 | ΜΔ | 6 | 16 | ΜΔ |
2 x 16 |
ΜΔ |
2 x 16 |
ΜΔ |
Φορτίο (mm2) |
6 | 16 | ΜΔ | 6 | 6 | ΜΔ |
70 |
ΜΔ |
16 |
ΜΔ |
PE φορτίου (mm2) |
6 | 16 | ΜΔ | 6 | 6 | ΜΔ |
35 |
ΜΔ |
16 |
ΜΔ |
Φορτίο N (mm2)* |
16 | 2 x 16 | ΜΔ | 6 | 2 x 16 | ΜΔ |
2 x 70 |
ΜΔ |
50 |
ΜΔ |
Αλουμίνιο
Εμπορική αναφορά |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τύπος παράλληλου συστήματος |
Χωρητικότητα (2+0) |
Εφεδρεία (1+1) |
||||||
Κατάταξη παράλληλου συστήματος |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
Είσοδος (mm2) |
150 |
185 |
2 x 120 |
ΜΔ |
50 |
70 |
95 |
ΜΔ |
PE εισόδου (mm2) |
95 |
95 |
150 |
ΜΔ |
25 |
70 |
50 |
ΜΔ |
N εισόδου (mm2)* |
185 |
2 x 120 |
3 x 150 |
ΜΔ |
70 |
150 |
185 |
ΜΔ |
Είσοδος του UPS (mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
ΜΔ |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
ΜΔ |
Έξοδος του UPS (mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
ΜΔ |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
ΜΔ |
PE του UPS (mm2) |
25 |
35 |
50 |
ΜΔ |
25 |
35 |
50 |
ΜΔ |
UPS N (mm2)* |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
ΜΔ |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
ΜΔ |
Φορτίο (mm2) |
120 |
185 |
2 x 120 |
ΜΔ |
50 |
70 |
95 |
ΜΔ |
PE φορτίου (mm2) |
70 |
95 |
120 |
ΜΔ |
25 |
35 |
50 |
ΜΔ |
Φορτίο N (mm2)* |
185 |
2 x 120 |
4 x 95 |
ΜΔ |
70 |
150 |
185 |
ΜΔ |
Προδιαγραφές ροπής
Μέγεθος κοχλία | Ροπή |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Βάρη και διαστάσεις παράλληλου πίνακα παράκαμψης συντήρησης
Εμπορική αναφορά | Βάρος kg | Ύψος mm | Πλάτος mm | Βάθος mm |
---|---|---|---|---|
GVSBPAR10K30H | 35 | 700 | 650 | 210 |
GVSBPAR40K50H | 50 | 850 | 750 | 250 |
GVSBPAR60K120H | 83 | 1000 | 900 | 280 |
Ελεύθερος χώρος
Περιβάλλον
Σε λειτουργία | Αποθήκευση | |
---|---|---|
Θερμοκρασία | 0°C έως 40°C | -25°C έως 55°C |
Σχετική υγρασία | 0-95% μη συμπυκνούμενη | 0-95% μη συμπυκνούμενη |
Υψόμετρο | 0-3000 m. | |
Κατηγορία προστασίας | IP20 | |
Χρώμα | RAL 9003, επίπεδο στιλπνότητας 85% |
Μονογραμμικό διάγραμμα
UIB1 | Αυτόματος διακόπτης ισχύος εισόδου μονάδας για το UPS 1 |
UIB2 | Αυτόματος διακόπτης ισχύος εισόδου μονάδας για το UPS 2 |
MBB | Αυτόματος διακόπτης ισχύος παράκαμψης συντήρησης |
IMB | Εσωτερικός αυτόματος διακόπτης ισχύος συντήρησης |
UOB1 | Αυτόματος διακόπτης ισχύος εξόδου μονάδας για το UPS 1 |
UOB2 | Αυτόματος διακόπτης ισχύος εξόδου μονάδας για το UPS 2 |
BB | Αυτόματος διακόπτης ισχύος μπαταρίας |
Ο παράλληλος πίνακας παράκαμψης συντήρησης χρησιμοποιείται σε συστήματα ενιαίας ηλεκτρικής παροχής για την παράλληλη λειτουργία δύο UPS για χωρητικότητα ή εφεδρεία.