Ortam
| Çalışma | Depolama | |
|---|---|---|
| Sıcaklık | 0 °C ila 40 °C (32 °F ila 104 °F) |
Akülü sistemler için-15 °C ila 40 °C (5 °F ila 104 °F) . |
| Bağıl nem | %5 – 95 yoğunlaşmayan | %10 - 80 yoğunlaşmayan |
| Rakım | 0-3000 m (0-10000
feet) yükseklik arasında çalışmak
için tasarlanmıştır. 1000-3000 m(3300-10000 feet) arasında güç düşüşü olur: 1000 m'ye (3300 feet) kadar: 1,000 1500 m'ye kadar (5000 feet): 0,975 2000 m'ye kadar (6600 feet): 0,950 2500 m'ye kadar (8300 feet): 0,925 3000 m'ye kadar (10000 feet): 0,900 |
|
| Birimden bir metre (üç feet)'den işitilebilen ses |
400 V 20-60 kW: %70 yükte 49 dB, %100 yükte
54 dB 480 V 20-60 kW: %70 yükte 49 dB,
%100 yükte 54 dB 208 V 10-30 kW:
%70 yükte 49 dB, %100 yükte 54 dB |
|
| Koruma sınıfı | IP20 | |
| Renk | RAL 9003, parlaklık seviyesi %85 | |